Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DS1023-1*18S21
Couleur | Noir | Connexion (composants) | Circuit imprimé | Sens du connecteur | Perpendiculaire (au circuit imprimé) |
---|---|---|---|---|---|
Espacement des contacts(mm) | 2.54 | Surface de contact | Plaqué or | Produits industriels | Non |
N° de pièce du fabricant | DS1023-1*18S21 | Température max.(°C) | +105 | Température min.(°C) | -40 |
Nombre de rangées | 1 | Diamètre de fiche(mm) | 0.60 | Longueur de broche (carte CI)(mm) | 3 |
Forme de broche | Rectangulaire | Broches par rangée | 18 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 8.5 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 2.54 | Taille du produit (longueur)(mm) | 45.72 | Type de produit | Connecteurs femelles (standard) |
En conformité avec la directive RoHS | Oui | Séparable | Non | Type à douille | Carrée |
Type (type de fabricant) | DS1023-1*18S21 |
Vous vous trouvez sur la page de FEMALE HEADER 1x18PIN DS1023-1*18S21, le numéro d'article est le suivant: DS1023-1*18S21.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DS1023-1*18S21.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles