Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DS1026-01-1*14S8BV
Couleur | Noir | Connexion (composants) | Circuit imprimé | Sens du connecteur | Perpendiculaire (au circuit imprimé) |
---|---|---|---|---|---|
Espacement des contacts(mm) | 2 | Surface de contact | Plaqué or | Produits industriels | Non |
N° de pièce du fabricant | DS1026-01-1*14S8BV | Température max.(°C) | +105 | Température min.(°C) | -40 |
Nombre de rangées | 1 | Longueur de broche (carte CI)(mm) | 2.70 | Forme de broche | Rectangulaire |
Broches par rangée | 14 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 4.3 | Taille du produit (largeur)(mm) | 2.4 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 28.5 | Type de produit | Connecteurs femelles (standard) | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Séparable | Non | Type à douille | Carrée | Type (type de fabricant) | DS1026-01-1*14S8BV |
Vous vous trouvez sur la page de FEMALE HEADER 1x14P DS1026-01-1*14S8BV, le numéro d'article est le suivant: DS1026-01-1*14S8BV.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DS1026-01-1*14S8BV.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles