Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DS1015-02-08R6 |
DS1015-02-20R6 |
DS1015-06-04R6SR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connexion (composants) | Caractéristiques de connecteur | N° de pièce du fabricant | Diamètre de fiche (mm) | Forme de broche | Broches par rangée | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | Circuit imprimé | - | DS1015-02-08R6 | - | Rectangulaire | 4 | 3.60 | - | DS1015-02-08R6 | |
1.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | Circuit imprimé | - | DS1015-02-20R6 | 0.5 | Rectangulaire | 10 | 3.60 | - | DS1015-02-20R6 | |
0.28 € | 1 | 3 jours | SMT | + couvercle | DS1015-06-04R6SR | - | - | 2 | 5.35 | 6.96 | DS1015-06-04R6SR |
Loading...
Surface de contact de la carte | Étamé | Matériau de boîtier | Thermoplastique UL94V-0 | Couleur | Rouge |
---|---|---|---|---|---|
Sens du connecteur | Perpendiculaire (au circuit imprimé) | Surface de contact de connecteur | Étamé | Connecteurs | Carte-fil |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | Espacement des contacts(mm) | 1.27 | Produits industriels | Non |
Matériau d’isolation | Thermoplastique UL94V-0 | Température max.(°C) | +105 | Température min.(°C) | -40 |
Nombre de rangées | 2 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5 | Type de produit | Boîtier à broches - PCB |
En conformité avec la directive RoHS | Oui | Série (connecteurs) | Micro-MaTch |
Configurer
Propriétés de base
Connexion (composants)
Caractéristiques de connecteur
N° de pièce du fabricant
Diamètre de fiche(mm)
Forme de broche
Broches par rangée
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (type de fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles