Référence fabricant: DS1021-1*20SF11
Marque: CONNFLY
Prix: 0.40 €
Délai de livraison: 3 jours
Number of Positions: -
Connector Type: Barrette à broches, droite
Sens du connecteur: Perpendiculaire (au circuit imprimé)
Espacement des contacts: 2.54 mm
N° de pièce du fabricant: DS1021-1*20SF11
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DS1021-1*20SF11
Référence pièce
|
---|
DS1021-1*20SF11 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of Positions | Connector Type | Sens du connecteur | Espacement des contacts (mm) | N° de pièce du fabricant | Courant nominal (A) | Nombre de rangées | Diamètre de fiche (mm) | Longueur de broche (carte CI) (mm) | Longueur de broche (connecteur femelle) (mm) | Broches par rangée | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.40 € | 1 | 3 jours | - | Barrette à broches, droite | Perpendiculaire (au circuit imprimé) | 2.54 | DS1021-1*20SF11 | - | 1 | 0.64 | 3 | 6.10 | 20 | 2.54 | 50.8 | DS1021-1*20SF11 |
Loading...
Couleur | Noir | Connexion (composants) | Circuit imprimé | Surface de contact | Plaqué or |
---|---|---|---|---|---|
Produits industriels | Non | Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | 0 |
Forme de broche | Carrée | Type de produit | Barrette à broches (standard) | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Séparable | Oui | Type à douille | Carrée |
Vous vous trouvez sur la page de Barrette à broches (standard), le numéro d'article est le suivant: DS1021-1*20SF11.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DS1021-1*20SF11.
Configurer
Propriétés de base
Number of Positions
Courant nominal(A)
Type
Connector Type
Sens du connecteur
Espacement des contacts(mm)
N° de pièce du fabricant
Nombre de rangées
Diamètre de fiche(mm)
Longueur de broche (carte CI)(mm)
Longueur de broche (connecteur femelle)(mm)
Broches par rangée
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
DS1021-1*10SF11 |
DS1021-1*14SF11 |
DS1021-1*16SF11 |
DS1021-1*2SF1-1 |
DS1021-1*30SF11 |
DS1021-1*36SF11 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Number of Positions | Connector Type | Sens du connecteur | Espacement des contacts (mm) | N° de pièce du fabricant | Courant nominal (A) | Nombre de rangées | Diamètre de fiche (mm) | Longueur de broche (carte CI) (mm) | Longueur de broche (connecteur femelle) (mm) | Broches par rangée | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Barrette à broches, droite | Perpendiculaire (au circuit imprimé) | 2.54 | DS1021-1*10SF11 | - | 1 | 0.64 | 3 | 6.10 | 10 | 2.54 | 25.4 | DS1021-1*10SF11 | |
0.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Barrette à broches, droite | Perpendiculaire (au circuit imprimé) | 2.54 | DS1021-1*14SF11 | - | 1 | 0.64 | 3 | 6.10 | 14 | 2.54 | 35.56 | DS1021-1*14SF11 | |
0.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Barrette à broches, droite | Perpendiculaire (au circuit imprimé) | 2.54 | DS1021-1*16SF11 | - | 1 | 0.64 | 3 | 6.10 | 16 | 2.54 | 40.64 | DS1021-1*16SF11 | |
0.12 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Barrette à broches, droite | Perpendiculaire (au circuit imprimé) | 2.54 | DS1021-1*2SF1-1 | - | 1 | 0.64 | 3 | 6.10 | 2 | 2.54 | 63.5 | DS1021-1*2SF1-1 | |
0.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | 30 | Barrette à broches, droite | Perpendiculaire (au circuit imprimé) | 2.54 | DS1021-1*30SF11 | - | 1 | 0.64 | 3 | 6.10 | 30 | 2.54 | 76.20 | DS1021-1*30SF11 | |
0.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Barrette à broches, droite | Perpendiculaire (au circuit imprimé) | 2.54 | DS1021-1*36SF11 | - | 1 | 0.64 | 3 | 6.10 | 36 | 2.54 | 91.44 | DS1021-1*36SF11 |