Transformateur de sonnerie

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4AC3208-1
4AC32080
4AC32140
4AC32180
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension verticale
(mm)
Largeur de la dimension
(mm)
Couleur Type de raccord (détails) Intensité max. nominale
(A)
Type de montage Courant nominal (détails)
(A)
Tension de service
(V/50 Hz)
Tension de sortie
(V)
Tension de sortie
(V AC)
Type (divers)

47.05 €

1 3 jours --GrisProfilé chapeau1Rail DIN1 A/0.62308/ 128|1212+12 V/8 W

41.44 €

1 9 jours 6436------8--

60.49 €

1 3 jours 6436------8|12|24--

50.41 €

1 9 jours 6436------4|8|12--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension de service(V) 230 Type de produit Transformateur de sonnerie

Assistance technique