Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
4AM38428JN000EA0
Référence pièce
|
---|
4AM38428JN000EA0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension verticale (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Température ambiante (max.) (°C) | Connexion (composants) | Type de conception | Rendement (%) | Tension de décalage d’entrée (V) | Tension d’entrée (nombre x tension) | Type de montage | Tension de sortie (nombre x tension) | Tension de sortie (min.) (V) | Puissance (VA) | Indice de protection | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.67 € | 1 | 10 jours | 106 | 98 | 104 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 96/44 | 0.86 | 415|400|385|245|230|215 | 1 x 415 V. 400 V. 385 V. 245 V. 230 V. 215 V | Fixation vissée|Rail DIN | 1 x 24 V | 24 | 160 | IP00 | 4 AT THE 3842-8 JN00-0EA0 |
Loading...
Fréquence(Hz) | 50-60 | Nbre d’entrées(x) | 1 | Nbre de sorties(x) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Autotransformateur |
Vous vous trouvez sur la page de Autotransformateur, le numéro d'article est le suivant: 4AM38428JN000EA0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4AM38428JN000EA0.
Configurer
Propriétés de base
Type
Dimension verticale(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Température ambiante (max.)(°C)
Connexion (composants)
Type de conception
Rendement(%)
Tension de décalage d’entrée(V)
Tension d’entrée (nombre x tension)
Type de montage
Tension de sortie (nombre x tension)
Tension de sortie (min.)(V)
Puissance(VA)
Indice de protection
Type (du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
4AM32424TN000ED0 |
4AM32424TT100FA0 |
4AM32424TT100FD0 |
4AM38522AC500AA0 |
4AM40425AT100FA1 |
4AM43428JN000EA0 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Dimension verticale (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Température ambiante (max.) (°C) | Connexion (composants) | Type de conception | Rendement (%) | Tension de décalage d’entrée (V) | Tension d’entrée (nombre x tension) | Type de montage | Tension de sortie (nombre x tension) | Tension de sortie (min.) (V) | Puissance (VA) | Indice de protection | Type (du fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286.67 € | 1 | 28 jours | - | 149 | 135 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 84/28 | 0.85 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Fixation vissée|Rail DIN | 1 x 24 V | 24 | 50 | IP54 | 4 AT THE 3242-4 TN00-0ED0 | ||
100.80 € | 1 | 10 jours | 98 | 86 | - | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 84/28 | 0.85 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Fixation vissée|Rail DIN | 1 x 230 V | 230 | 63 | IP00 | 4 AT THE 3242-4 TT10-0FA0 | ||
286.67 € | 1 | Devis | - | 149 | 135 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 84/28 | 0.85 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Fixation vissée | 1 x 230 V | 230 | 50 | IP54 | 4 AT THE 3242-4 TT10-0FD0 | ||
146.67 € | 1 | 29 jours | 106 | 98 | 104 | +50 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 96/44 | 0.86 | 400 | 1 x 400 V | Fixation vissée|Rail DIN | 1 x 310 V. 280 V. 230 V. 180 V. 140 V. 95 V | 310|280|230|180|140|95 | 620 | IP00 | 4 AT THE 3852-2 AC50-0AA0 | ||
209.33 € | 1 | 28 jours | 106 | 98 | 118 | +40 | Connecteur à cage | EI 96/58 | 0.89 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Fixation vissée|Rail DIN | 1 x 230 V | 230 | 250 | IP00 | 4 AT THE 4042-5 AT10-0FA1 | ||
232.00 € | 1 | 28 jours | 111 | 107 | 120 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 105/60 | 0.9 | 415|400|385|245|230|215 | 1 x 415 V. 400 V. 385 V. 245 V. 230 V. 215 V | Fixation vissée | 1 x 24 V | 24 | 315 | IP00 | 4 AT THE 4342-8 JN00-0EA0 |