Transformateur de sécurité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4AC37160
4AC37240
4AM23424TN000EA1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension verticale
(mm)
Largeur de la dimension
(mm)
Dimension de profondeur
(mm)
Température ambiante (max.)
(°C)
Connexion (composants) Type de conception Rendement
(%)
Fréquence
(Hz)
Tension de décalage d’entrée
(V)
Tension d’entrée (nombre x tension) Type de montage Nbre d’entrées
(x)
Nbre de sorties
(x)
Tension de service
(V)
Tension de sortie (nombre x tension) Tension de sortie
(V)
Tension de sortie (min.)
(V)
Puissance
(VA)
Indice de protection Type (du fabricant)

54.89 €

1 9 jours 6436-----------230-8----

29.05 €

1 Disponible 3 jours 6454-----------230-8|12----

82.77 €

1 98 jours 796278+40Connecteur à cageEI 60/200.7450-60242|230|2181 x 242 V. 230 V. 218 VFixation vissée11-1 x 24 V-2425IP004 AT THE 2342-4 TN00-0EA1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Transformateur de sécurité

Assistance technique