Redondance montée sur rail (DIN)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6EP1962-2BA00

Référence pièce
6EP1962-2BA00
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

153.03 €

1 Disponible 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Redondance montée sur rail (DIN) Taille du produit (hauteur)(mm) 80 Taille du produit (largeur)(mm) 30
Connexion (composants) Borne à vis Connexions Bornes à vis Plage de tension d'entrée(V DC) 19 - 29
Tension d'entrée (max.)(V DC) 29 N° de pièce du fabricant 6EP1962-2BA00 Courant de sortie max.(A) 40
Tension d'entrée min.(V DC) 19 Tension d'entrée nominale 24 V/DC Nombre de sorties(x) 1
Courant de sortie (détails)(A) (2x 5 A) 40 Tension de sortie (max.)(V DC) 24 Tension de sortie (min.)(V DC) 24
Tension de sortie(V DC) 24 Taille du produit (profondeur)(mm) 100 Type (type de fabricant) SITOP PSE202U NEC CLASS 2
Poids(g) 125.0 Contributions 24 VDC

Vous vous trouvez sur la page de Redondance montée sur rail (DIN), le numéro d'article est le suivant: 6EP1962-2BA00.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6EP1962-2BA00.

Assistance technique