Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
425609
Compatible avec (détails) | Nintendo Wii | Connexion (composants) | Broche à souder | Durabilité | 1 000 000 cycles |
---|---|---|---|---|---|
Fonctions (interrupteurs) | momentané | Température max.(°C) | +70 | Température min.(°C) | -10 |
Type d'opération | Levier en acier (droit) | Taille du produit (hauteur)(mm) | 18.2 | Taille du produit (largeur)(mm) | 16.7 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 16.7 | Type de produit | Manette | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Courant de commutation (max.)(A) | 0.05 | Tension de commutation(V DC) | 12 | Type (type de fabricant) | 98002 C6 |
Vous vous trouvez sur la page de Broches à souder à levier en acier (droit), le numéro d'article est le suivant: 425609.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 425609.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles