Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VC-9199620
Longueur de câble max.(m) | 3000 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 34 | Taille du produit (largeur)(mm) | 61 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (longueur)(mm) | 152 | Poids(g) | 230 | Étalonné à | Normes du fabricant (pas de certificat) |
Affichage (équipement de test) | Numérique|LCD | Signal acoustique | Non | Fonctions | Coupure |
Type de produit | Testeur de câble | Plage | Réseaux | Prises femelles de test | Fiche BNC |
Vous vous trouvez sur la page de Testeur de câble, le numéro d'article est le suivant: VC-9199620.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VC-9199620.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles