Thermomètre IR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1991-1

Référence pièce
1991-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

284.67 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de mesure de température (limite supérieure)(°C) +550 Précision (+/- ) °C(°C) 2.5 Précision de base (+/-)(%) 1.5
Étalonné à Normes ISO Affichage (thermomètre) 12:1 Niveau d’émission (max.) 1.0
Niveau d’émission (min.) 0.1 Type de produit Thermomètre IR Type (du fabricant) 1991-1
Service d’étalonnage 3 valeurs d’étalonnage selon la plage de mesure de l’appareil considéré (-18 ; 0 ; +60°C)

Vous vous trouvez sur la page de Thermomètre IR, le numéro d'article est le suivant: 1991-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1991-1.

Assistance technique