Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RS70002DE00 |
3RS70031AE00 |
3RS70032AE00 |
3RS70032CE00 |
3RS70052FW00 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension du produit (largeur) (mm) | Connexion (composants) | Résistance d'entrée (Ω) | Signal d’entrée (tension) | Signal d’entrée (courant) | Signal d’entrée (courant) (max.) (mA) | Signal d’entrée (tension) (max.) (V) | Charge | Sortie (tension) | En conformité avec la directive RoHS | Type (type du fabricant) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.65 € | 1 | 11 jours | 6.2 | Borne à ressort | - | 10 V | - | - | 10 | 500 Ω | 20 mA | - | 24 | 3 RS 7000-2 DE 00 | ||
140.04 € | 1 | 11 jours | 6.2 | Vis | 100 | - | 20 mA | 20 | - | - | - | 10 V | 24 | 3 RS 7003-1 AE 00 | ||
140.04 € | 1 | 11 jours | 6.2 | Borne à ressort | 100 | - | 20 mA | 20 | - | - | - | 10 V | 24 | 3 RS 7003-2 AE 00 | ||
145.65 € | 1 | 11 jours | 6.2 | Borne à ressort | 100 | - | 20 mA | 20 | - | 500 Ω | 20 mA | - | 24 | 3 RS 7003-2 CE 00 | ||
263.29 € | 1 | 11 jours | 17.5 | Borne à ressort | 100 | 10 V | 20 mA | 20 | 10 | 500 Ω | 20 mA | 10 V | - | 3 RS 7005-2 FW 00 |
Loading...
Type de produit | Transformateur Iso | Dimension du produit (hauteur)(mm) | 93 | Dimension du produit (longueur)(mm) | 72.5 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante min.(°C) | -25 | Température ambiante max.(°C) | +60 | Section max. (rigide)(mm²) | 2.5 |
Section max. (flexible)(mm²) | 1.5 | Section min. (flexible)(mm²) | 0.25 | Sortie (courant) | 0.25 |
Tension d’alimentation (nombre)(V AC) | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Dimension du produit (largeur)(mm)
Connexion (composants)
Résistance d'entrée(Ω)
Signal d’entrée (tension)
Signal d’entrée (courant)
Signal d’entrée (courant) (max.)(mA)
Signal d’entrée (tension) (max.)(V)
Charge
Sortie (tension)
En conformité avec la directive RoHS
Type (type du fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles