Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3RS70052FW00
Référence pièce
|
---|
3RS70052FW00 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension du produit (largeur) (mm) | Résistance d'entrée (Ω) | Signal d’entrée (tension) | Signal d’entrée (courant) | Signal d’entrée (courant) (max.) (mA) | Signal d’entrée (tension) (max.) (V) | Charge | Sortie (tension) | En conformité avec la directive RoHS | Type (type du fabricant) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
392.44 € | 1 | Disponible | 14 jours | 17.5 | 100 | 10 V | 20 mA | 20 | 10 | 500 Ω | 20 mA | 10 V | - | 3 RS 7005-2 FW 00 |
Loading...
Type de produit | Transformateur Iso | Dimension du produit (hauteur)(mm) | 93 | Dimension du produit (longueur)(mm) | 72.5 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante min.(°C) | -25 | Température ambiante max.(°C) | +60 | Connexion (composants) | Borne à ressort |
Section max. (rigide)(mm²) | 2.5 | Section max. (flexible)(mm²) | 1.5 | Section min. (flexible)(mm²) | 0.25 |
Sortie (courant) | 0.25 | Tension d’alimentation (nombre)(V AC) | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de SIGNAL CONVERTER, le numéro d'article est le suivant: 3RS70052FW00.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3RS70052FW00.
Configurer
Propriétés de base
Type (type du fabricant)
Type
Dimension du produit (largeur)(mm)
Résistance d'entrée(Ω)
Signal d’entrée (tension)
Signal d’entrée (courant)
Signal d’entrée (courant) (max.)(mA)
Signal d’entrée (tension) (max.)(V)
Charge
Sortie (tension)
En conformité avec la directive RoHS
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3RS70002DE00 |
3RS70032AE00 |
3RS70032CE00 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Dimension du produit (largeur) (mm) | Résistance d'entrée (Ω) | Signal d’entrée (tension) | Signal d’entrée (courant) | Signal d’entrée (courant) (max.) (mA) | Signal d’entrée (tension) (max.) (V) | Charge | Sortie (tension) | En conformité avec la directive RoHS | Type (type du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229.55 € | 1 | Disponible | 14 jours | 6.2 | - | 10 V | - | - | 10 | 500 Ω | 20 mA | - | 24 | 3 RS 7000-2 DE 00 | |
213.16 € | 1 | Disponible | 14 jours | 6.2 | 100 | - | 20 mA | 20 | - | - | - | 10 V | 24 | 3 RS 7003-2 AE 00 | |
202.21 € | 1 | Disponible | 14 jours | 6.2 | 100 | - | 20 mA | 20 | - | 500 Ω | 20 mA | - | 24 | 3 RS 7003-2 CE 00 |