Interrupteur Ethernet industriel SCALANCE XP216PoE EEC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6GK52160UA005ES6

Référence pièce
6GK52160UA005ES6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2,885.16 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante (max.)(°C) +70 Consommation de courant(A) 2.5 Indice IP IP65
Température ambiante(°C) -40 Nombre de ports 10/100 Mbit/s(x) 12 Nombre de ports 10/100/1000 Mbit/s(x) 4
Tension de fonctionnement(V) 57 Taille du produit (hauteur)(mm) 200 Taille du produit (profondeur)(mm) 49
Taille du produit (largeur)(mm) 280 Type de produit Interrupteur Ethernet industriel Taux de transfert(Mbit/s) 10 / 100 / 1000
Type (type de fabricant) SCALANCE XP216 PoE CEE Poids(g) 2500.0 Principe de fonctionnement Interrupteur géré

Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur Ethernet industriel SCALANCE XP216PoE EEC, le numéro d'article est le suivant: 6GK52160UA005ES6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6GK52160UA005ES6.

Assistance technique