Référence fabricant: 6GK54080GA008AP2
Marque: SIEMENS
Prix: 2,173.33 €
Délai de livraison: 7 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6GK54080GA008AP2
Température ambiante (max.)(°C) | +70 | Consommation de courant(A) | 0.2 | Interfaces (PC/multimédia) | RJ45 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP20 | Température ambiante(°C) | -40 | Nombre de ports 10/100/1000 Mbit/s(x) | 8 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 147 | Taille du produit (profondeur)(mm) | 125 | Taille du produit (largeur)(mm) | 70 |
Type de produit | Interrupteur Ethernet industriel | Taux de transfert(Mbit/s) | 10 / 100 / 1000 | Type (type de fabricant) | Extension du port PE 408 |
Poids(g) | 600 | Principe de fonctionnement | Interrupteur géré |
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur Ethernet industriel à extension de port, le numéro d'article est le suivant: 6GK54080GA008AP2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6GK54080GA008AP2.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles