Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6GK59922GA008AA0
Température ambiante (max.)(°C) | +70 | Interfaces (PC/multimédia) | RJ45 | Indice IP | IP20 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante(°C) | -40 | Nombre de ports 10/100/1000 Mbit/s(x) | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 22 |
Taille du produit (profondeur)(mm) | 100 | Taille du produit (largeur)(mm) | 60 | Type de produit | Module média |
Type (type de fabricant) | 6 GK 5992-2 GA 00-8 AA0 | Poids(g) | 129 |
Vous vous trouvez sur la page de Module média SCALANCE MM992-2CUC, le numéro d'article est le suivant: 6GK59922GA008AA0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6GK59922GA008AA0.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles