Charge électrique SSL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K850A
K851A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Puissance max. permanente assignée
(W)
Raccordement de puissance permanente
(W)
Type (du fabricant)

1,383.40 €

1 9 jours 150150SSL 32EL 150 R30

1,775.36 €

1 9 jours 300300SSL 32EL 300 R30

Loading...

  1. 1

Informations de base

Étalonné à Normes du fabricant (aucun certificat) Connexion de charge Bornes à vis (arrière) Courant de charge à l’entrée (max.)(A) 30
Tension de charge à l’entrée (min.)(V DC) 0 Tension d’entrée max.(V DC) 360 Courant de charge min. à l’entrée(A) 0
Dimension du produit (hauteur)(mm) 100 Dimension du produit (profondeur)(mm) 280 Dimension du produit (largeur)(mm) 215
Type de produit Charge électrique Poids(g) 5000

Assistance technique