Charge électrique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K855A

Référence pièce
K855A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4,185.64 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Étalonné à Normes du fabricant (aucun certificat) Tension d’entrée (max.)(V AC) 230 Plage de tension d'entrée(V AC) 115 V/AC/230
Connexion de charge Bornes à vis (avant) Courant de charge à l’entrée (max.)(A) 30 Tension de charge à l’entrée (min.)(V DC) 0
Tension d’entrée max.(V DC) 200 Puissance max. permanente assignée(W) 350 Tension d’entrée min.(V AC) 115
Courant de charge min. à l’entrée(A) 0 Puissance max. permanente assignée(W) 0 Dimension du produit (hauteur)(mm) 110
Dimension du produit (profondeur)(mm) 414 Dimension du produit (largeur)(mm) 226 Type de produit Charge électrique
Type (du fabricant) SPL 350-30 Poids(g) 6000.0

Vous vous trouvez sur la page de Charge électrique, le numéro d'article est le suivant: K855A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K855A.

Assistance technique