Extension d'affichage PLC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AIG05MQ02D

Référence pièce
AIG05MQ02D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

501.75 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Certificat EN 50 178. IEC/EN 60947. UL. CSA Connexion 0,2 - 0,25 mm². Souple/0,2 - 4,0 mm². Rigide Type à raccord (des détails) Sur rail DIN selon DIN 50 022. 35 mm ou à visser avec pieds d'équipement ZB4-101-GF1
Interface(s) Interface USB|Fente pour carte SD|RS-232C|RS-422|RS-485 Suppression des interférences EN 55 011/55 022 classe B N° de pièce du fabricant AIG05MQ02D
Tension de fonctionnement(V DC) 24 Taille du produit (hauteur)(mm) 92.2 Taille du produit (largeur)(mm) 110
Type de produit Extension d'affichage PLC Type (type de fabricant) AIG 05 MQ 02 D Taille du produit (longueur)(mm) 33.8

Vous vous trouvez sur la page de Extension d'affichage PLC, le numéro d'article est le suivant: AIG05MQ02D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AIG05MQ02D.

Assistance technique