Tondeuse cermet

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1834.3081

Référence pièce
1834.3081
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.84 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connexion (composants) Circuit imprimé Capacité de charge électrique(W) 25°C/0.9 W. 70°C/0.4 W. 100°C/0 Type de fonctionnement Côté
Caractéristiques du potentiomètre 15 positions Puissance nominale(W) 0.9 Type de produit Tondeuse cermet
Caractéristique de résistance Linéaire|Lin Résistance(kΩ) 5 Conforme à la directive RoHS Oui
Tolérance (+/-)(%) 10 Tolérance(%) ± 10 Type 1834.3081
Type (du fabricant) 1834.3081 Type (divers) Potentiomètre Cermet 15 vitesses

Vous vous trouvez sur la page de Tondeuse cermet, le numéro d'article est le suivant: 1834.3081.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1834.3081.

Assistance technique