Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TIM 500
Référence pièce
|
---|
TIM 500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension principale (V) | Dimension verticale (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Température ambiante (max.) (°C) | Connexion (composants) | Connexions | Type de conception | Rendement (%) | Tension de décalage d’entrée (V) | Tension d’entrée (nombre x tension) | Tension d’entrée (V) | Classe d’isolation | Type de montage | Nbre d’entrées (x) | Nbre de sorties (x) | Courant de sortie (A) | Tension de sortie (nombre x tension) | Tension de sortie (V) | Tension de sortie (min.) (V AC) | Puissance (VA) | Dimension produit (longueur) (mm) | Normes | Marque d’essai | Type (du fabricant) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245.95 € | 1 | Disponible | 21 jours | 230 | 150 | - | +40 | Bornes à vis | Bornes à vis | Encapsulé, en boîtier métal | 92 | 230 | 1 x 230 V | 230 | B | Pièce en L|Rail DIN | 1 | 2 | 2.17 | 2 x 115 V AC | 2 x 115 | 115 | 500 | 283 | Selon IEC 61558-2-4. DIN EN 61558-2-4. VDE 0570, partie 2-4 | VDE | TIM 500 | 9100.0 |
Loading...
Fréquence(Hz) | 50 - 60 | Type de produit | Transformateur d’isolement | Indice de protection | I |
---|---|---|---|---|---|
Conforme RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Transformateur d’isolement, le numéro d'article est le suivant: TIM 500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TIM 500.
Configurer
Propriétés de base
Largeur de la dimension(mm)
Type
Tension principale(V)
Dimension verticale(mm)
Température ambiante (max.)(°C)
Connexion (composants)
Connexions
Type de conception
Rendement(%)
Tension de décalage d’entrée(V)
Tension d’entrée (nombre x tension)
Tension d’entrée(V)
Classe d’isolation
Type de montage
Nbre d’entrées(x)
Nbre de sorties(x)
Courant de sortie(A)
Tension de sortie (nombre x tension)
Tension de sortie(V)
Tension de sortie (min.)(V AC)
Puissance(VA)
Dimension produit (longueur)(mm)
Normes
Marque d’essai
Type (du fabricant)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TIM 1000 |
TIM 800 |
TT1 1,6-4-23 |
TT1 1,6-4-42 |
TT1 1-4-23 |
TT1 12,5-4-23 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Tension principale (V) | Dimension verticale (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Température ambiante (max.) (°C) | Connexion (composants) | Connexions | Type de conception | Rendement (%) | Tension de décalage d’entrée (V) | Tension d’entrée (nombre x tension) | Tension d’entrée (V) | Classe d’isolation | Type de montage | Nbre d’entrées (x) | Nbre de sorties (x) | Courant de sortie (A) | Tension de sortie (nombre x tension) | Tension de sortie (V) | Tension de sortie (min.) (V AC) | Puissance (VA) | Dimension produit (longueur) (mm) | Normes | Marque d’essai | Type (du fabricant) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
359.64 € | 1 | Disponible | 21 jours | 230 | 166 | 200 | +40 | Bornes à vis | Bornes à vis | Encapsulé, en boîtier métal | 95 | 230 | 1 x 230 V | 230 | B | Pièce en L|Rail DIN | 1 | 2 | 4.34 | 2 x 115 V AC | 2 x 115 | 115 | 1000 | 283 | Selon IEC 61558-2-4. DIN EN 61558-2-4. VDE 0570, partie 2-4 | VDE | TIM 1000 | 17100.0 | |
322.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | 230 | 166 | 200 | +40 | Bornes à vis | Bornes à vis | Encapsulé, en boîtier métal | 94 | 230 | 1 x 230 V | 230 | - | Pièce en L|Rail DIN | 1 | 2 | 3.47 | 2 x 115 V AC | 2 x 115 | 115 | 800 | 283 | Selon IEC 61558-2-4. DIN EN 61558-2-4. VDE 0570, partie 2-4 | VDE | TIM 800 | - | |
436.17 € | 1 | Disponible | 35 jours | - | 230 | 145 | +40 | Borne à vis|Prise mâle CEE type C 7/16 6,3 mm | - | Ouvert | - | 380|420 | - | - | VDE = F. UL = classe 155 | Pièce en L|Rail DIN | - | 2 | 6.95 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 1600 | 160 | VDE 0570, partie 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | - | TT1 1.6-4-23 | 13800.0 | |
486.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 260 | 145 | +40 | Borne à vis|Prise mâle CEE type C 7/16 6,3 mm | - | Ouvert | - | 380|420 | - | - | VDE = F. UL = classe 155 | Pièce en L|Rail DIN | - | 1 | 38.09 | 1 x 42 V AC | - | 42 | 1600 | 160 | VDE 0570, partie 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | - | TT1 1.6-4-42 | 13800.0 | |
377.13 € | 1 | Disponible | 35 jours | - | 220 | 125 | +40 | Borne à vis|Prise mâle CEE type C 7/16 6,3 mm | - | Ouvert | - | 380|420 | - | - | VDE = F. UL = classe 155 | Pièce en L|Rail DIN | - | 2 | 4.35 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 1000 | 150 | VDE 0570, partie 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | - | TT1 1-4-23 | 9100.0 | |
2,290.13 € | 1 | Disponible | 35 jours | - | 460 | 250 | +40 | Borne à vis|Prise mâle CEE type C 7/16 6,3 mm | - | Ouvert | - | 380|420 | - | - | VDE = F. UL = classe 155 | Pièce en L|Rail DIN | - | 2 | 54.34 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 12500 | 320 | VDE 0570, partie 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | - | TT1 12.5-4-23 | 105000.0 |