Transformateur d’isolement (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TT3 1-4-4

Référence pièce
TT3 1-4-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension principale
(V)
Dimension verticale
(mm)
Largeur de la dimension
(mm)
Température ambiante (max.)
(°C)
Connexion (composants) Connexions Type de conception Rendement
(%)
Tension de décalage d’entrée
(V)
Tension d’entrée (nombre x tension) Tension d’entrée
(V)
Classe d’isolation Type de montage Nbre d’entrées
(x)
Nbre de sorties
(x)
Courant de sortie
(A)
Tension de sortie (nombre x tension) Tension de sortie
(V)
Tension de sortie (min.)
(V AC)
Puissance
(VA)
Dimension produit (longueur)
(mm)
Normes Marque d’essai Type (du fabricant) Poids
(g)

398.99 €

1 Disponible 11 jours -215125+50Borne à vis|Prise mâle CEE type C 7/16 6,3 mm-Ouvert-4003 x 400 V-VDE = F. UL = classe 155Pièce en L|Rail DIN331.523 x 400 V AC-4001000267VDE 0570, partie 2-4 DIN EN 615558-2-4. EN 61558-2-4. IEC 615558-2-4. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66-TT3 1-4-415000.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fréquence(Hz) 50 - 60 Type de produit Transformateur d’isolement Indice de protection I
Conforme RoHS Oui

Vous vous trouvez sur la page de Transformateur d’isolement, le numéro d'article est le suivant: TT3 1-4-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TT3 1-4-4.

Variantes de ce produit

Référence pièce
TIM 800
TT1 1,​6-4-23
TT1 1,​6-4-42
TT1 1-4-23
TT3 12,​5-4-4
TT3 2,​5-4-4
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Tension principale
(V)
Dimension verticale
(mm)
Largeur de la dimension
(mm)
Température ambiante (max.)
(°C)
Connexion (composants) Connexions Type de conception Rendement
(%)
Tension de décalage d’entrée
(V)
Tension d’entrée (nombre x tension) Tension d’entrée
(V)
Classe d’isolation Type de montage Nbre d’entrées
(x)
Nbre de sorties
(x)
Courant de sortie
(A)
Tension de sortie (nombre x tension) Tension de sortie
(V)
Tension de sortie (min.)
(V AC)
Puissance
(VA)
Dimension produit (longueur)
(mm)
Normes Marque d’essai Type (du fabricant) Poids
(g)

322.48 €

1 Disponible 3 jours 230166200+40Bornes à visBornes à visEncapsulé, en boîtier métal942301 x 230 V230-Pièce en L|Rail DIN123.472 x 115 V AC2 x 115115800283Selon IEC 61558-2-4. DIN EN 61558-2-4. VDE 0570, partie 2-4VDETIM 800-

436.17 €

1 Disponible 33 jours -230145+40Borne à vis|Prise mâle CEE type C 7/16 6,3 mm-Ouvert-380|420--VDE = F. UL = classe 155Pièce en L|Rail DIN-26.952 x 115 V AC-1151600160VDE 0570, partie 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66-TT1 1.6-4-2313800.0

486.44 €

1 Disponible 3 jours -260145+40Borne à vis|Prise mâle CEE type C 7/16 6,3 mm-Ouvert-380|420--VDE = F. UL = classe 155Pièce en L|Rail DIN-138.091 x 42 V AC-421600160VDE 0570, partie 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66-TT1 1.6-4-4213800.0

377.13 €

1 Disponible 34 jours -220125+40Borne à vis|Prise mâle CEE type C 7/16 6,3 mm-Ouvert-380|420--VDE = F. UL = classe 155Pièce en L|Rail DIN-24.352 x 115 V AC-1151000150VDE 0570, partie 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66-TT1 1-4-239100.0

2,541.56 €

1 Disponible 33 jours -400222+50Borne à vis|Prise mâle CEE type C 7/16 6,3 mm-Ouvert-4003 x 400 V-VDE = F. UL = classe 155Pièce en L33193 x 400 V AC-40012500480VDE 0570, partie 2-4 DIN EN 615558-2-4. EN 61558-2-4. IEC 615558-2-4. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66-TT3 12.5-4-4115000.0

716.01 €

1 Disponible 3 jours -250165+50Borne à vis|Prise mâle CEE type C 7/16 6,3 mm-Ouvert-4003 x 400 V-VDE = F. UL = classe 155Pièce en L|Rail DIN333.803 x 400 V AC-4002500315VDE 0570, partie 2-4 DIN EN 615558-2-4. EN 61558-2-4. IEC 615558-2-4. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66-TT3 2.5-4-432000.0

Assistance technique