Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TT1 6,3-44-23
Référence pièce
|
---|
TT1 6,3-44-23 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension principale (V) | Dimension verticale (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Température ambiante (max.) (°C) | Connexion (composants) | Connexions | Type de conception | Rendement (%) | Tension de décalage d’entrée (V) | Tension d’entrée (nombre x tension) | Tension d’entrée (V) | Classe d’isolation | Type de montage | Nbre d’entrées (x) | Nbre de sorties (x) | Courant de sortie (A) | Tension de sortie (nombre x tension) | Tension de sortie (V) | Tension de sortie (min.) (V AC) | Puissance (VA) | Dimension produit (longueur) (mm) | Normes | Marque d’essai | Type (du fabricant) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,109.53 € | 1 | Disponible | 33 jours | - | 335 | 210 | +40 | Borne à vis|Prise mâle CEE type C 7/16 6,3 mm | - | Ouvert | - | 418|462 | - | - | VDE = F. UL = classe 155 | Pièce en L|Rail DIN | - | 2 | 27.40 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 6300 | 240 | VDE 0570, partie 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | - | TT1 6.3-44-23 | 48000.0 |
Loading...
Fréquence(Hz) | 50 - 60 | Type de produit | Transformateur d’isolement | Indice de protection | I |
---|---|---|---|---|---|
Conforme RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Transformateur d’isolement, le numéro d'article est le suivant: TT1 6,3-44-23.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TT1 6,3-44-23.
Configurer
Propriétés de base
Tension principale(V)
Connexions
Rendement(%)
Tension d’entrée (nombre x tension)
Tension d’entrée(V)
Nbre d’entrées(x)
Tension de sortie(V)
Marque d’essai
Type
Dimension verticale(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Température ambiante (max.)(°C)
Connexion (composants)
Type de conception
Tension de décalage d’entrée(V)
Classe d’isolation
Type de montage
Nbre de sorties(x)
Courant de sortie(A)
Tension de sortie (nombre x tension)
Tension de sortie (min.)(V AC)
Puissance(VA)
Dimension produit (longueur)(mm)
Normes
Type (du fabricant)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TT1 1,6-4-23 |
TT1 1,6-4-42 |
TT1 1-4-23 |
TT1 6,3-5-23 |
TT3 1-4-4 |
TT3 12,5-4-4 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Tension principale (V) | Dimension verticale (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Température ambiante (max.) (°C) | Connexion (composants) | Connexions | Type de conception | Rendement (%) | Tension de décalage d’entrée (V) | Tension d’entrée (nombre x tension) | Tension d’entrée (V) | Classe d’isolation | Type de montage | Nbre d’entrées (x) | Nbre de sorties (x) | Courant de sortie (A) | Tension de sortie (nombre x tension) | Tension de sortie (V) | Tension de sortie (min.) (V AC) | Puissance (VA) | Dimension produit (longueur) (mm) | Normes | Marque d’essai | Type (du fabricant) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
436.17 € | 1 | Disponible | 33 jours | - | 230 | 145 | +40 | Borne à vis|Prise mâle CEE type C 7/16 6,3 mm | - | Ouvert | - | 380|420 | - | - | VDE = F. UL = classe 155 | Pièce en L|Rail DIN | - | 2 | 6.95 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 1600 | 160 | VDE 0570, partie 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | - | TT1 1.6-4-23 | 13800.0 | |
486.44 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | 260 | 145 | +40 | Borne à vis|Prise mâle CEE type C 7/16 6,3 mm | - | Ouvert | - | 380|420 | - | - | VDE = F. UL = classe 155 | Pièce en L|Rail DIN | - | 1 | 38.09 | 1 x 42 V AC | - | 42 | 1600 | 160 | VDE 0570, partie 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | - | TT1 1.6-4-42 | 13800.0 | |
377.13 € | 1 | Disponible | 33 jours | - | 220 | 125 | +40 | Borne à vis|Prise mâle CEE type C 7/16 6,3 mm | - | Ouvert | - | 380|420 | - | - | VDE = F. UL = classe 155 | Pièce en L|Rail DIN | - | 2 | 4.35 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 1000 | 150 | VDE 0570, partie 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | - | TT1 1-4-23 | 9100.0 | |
1,109.53 € | 1 | Disponible | 33 jours | - | 335 | 210 | +40 | Borne à vis|Prise mâle CEE type C 7/16 6,3 mm | - | Ouvert | - | 475|525 | - | - | VDE = F. UL = classe 155 | Pièce en L|Rail DIN | - | 2 | 27.40 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 6300 | 240 | VDE 0570, partie 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | - | TT1 6.3-5-23 | 48000.0 | |
398.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 215 | 125 | +50 | Borne à vis|Prise mâle CEE type C 7/16 6,3 mm | - | Ouvert | - | 400 | 3 x 400 V | - | VDE = F. UL = classe 155 | Pièce en L|Rail DIN | 3 | 3 | 1.52 | 3 x 400 V AC | - | 400 | 1000 | 267 | VDE 0570, partie 2-4 DIN EN 615558-2-4. EN 61558-2-4. IEC 615558-2-4. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | - | TT3 1-4-4 | 15000.0 | |
2,541.56 € | 1 | Disponible | 33 jours | - | 400 | 222 | +50 | Borne à vis|Prise mâle CEE type C 7/16 6,3 mm | - | Ouvert | - | 400 | 3 x 400 V | - | VDE = F. UL = classe 155 | Pièce en L | 3 | 3 | 19 | 3 x 400 V AC | - | 400 | 12500 | 480 | VDE 0570, partie 2-4 DIN EN 615558-2-4. EN 61558-2-4. IEC 615558-2-4. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | - | TT3 12.5-4-4 | 115000.0 |