Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FL 6/12
Référence pièce
|
---|
FL 6/12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension principale (V) | Dimension verticale (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Température ambiante (max.) (°C) | Connexion (composants) | Connexions | Rendement (%) | Tension de décalage d’entrée (V) | Tension d’entrée (nombre x tension) | Classe d’isolation | Nbre d’entrées (x) | Nbre de sorties (x) | Courant de sortie (A) | Courant de sortie (mA) | Tension de sortie (nombre x tension) | Tension de sortie | Tension de sortie (V) | Tension de sortie (min.) (V AC) | Puissance (VA) | Dimension produit (longueur) (mm) | Indice de protection | Courant secondaire (A) | Courant secondaire (mA) | Marque d’essai | Tension d’essai (V) | Type (du fabricant) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 x 115 | - | - | - | Soudage | Broche à souder pour cartes conductrices | 69 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 250 | 2 x 12 V AC | - | 2 x 12 | 12 | 6|6 | - | - | - | 2 x 250 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 6/12 | 180.0 |
Loading...
Fréquence(Hz) | 50 - 60 | Type de produit | Transformateur à montage sur carte CI | Conforme RoHS | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Transformateur à montage sur carte CI, le numéro d'article est le suivant: FL 6/12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FL 6/12.
Configurer
Propriétés de base
Dimension verticale(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Température ambiante (max.)(°C)
Courant de sortie(A)
Tension de sortie
Dimension produit (longueur)(mm)
Indice de protection
Courant secondaire(A)
Type
Tension principale(V)
Connexion (composants)
Connexions
Rendement(%)
Tension de décalage d’entrée(V)
Tension d’entrée (nombre x tension)
Classe d’isolation
Nbre d’entrées(x)
Nbre de sorties(x)
Courant de sortie(mA)
Tension de sortie (nombre x tension)
Tension de sortie(V)
Tension de sortie (min.)(V AC)
Puissance(VA)
Courant secondaire(mA)
Marque d’essai
Tension d’essai(V)
Type (du fabricant)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
AVB 1,5/2/8 |
AVB 1,5/2/9 |
AVB 2,3/2/12 |
FL 6/15 |
FL 6/18 |
FL 6/6 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Tension principale (V) | Dimension verticale (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Température ambiante (max.) (°C) | Connexion (composants) | Connexions | Rendement (%) | Tension de décalage d’entrée (V) | Tension d’entrée (nombre x tension) | Classe d’isolation | Nbre d’entrées (x) | Nbre de sorties (x) | Courant de sortie (A) | Courant de sortie (mA) | Tension de sortie (nombre x tension) | Tension de sortie | Tension de sortie (V) | Tension de sortie (min.) (V AC) | Puissance (VA) | Dimension produit (longueur) (mm) | Indice de protection | Courant secondaire (A) | Courant secondaire (mA) | Marque d’essai | Tension d’essai (V) | Type (du fabricant) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 23.8 | 27.3 | +70 | Soudage | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE = B, UL = classe 105 | 2 | 2 | - | 93 | 2 x 8 V AC | - | - | 8 | 1.50 | 32.3 | II (préparé) | - | - | - | - | AVB 1.5/2/8 | 80.0 | |
9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 23.8 | 27.3 | +70 | Soudage | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE = B, UL = classe 105 | 2 | 2 | - | 83 | 2 x 9 V AC | - | - | 9 | 1.50 | 32.3 | II (préparé) | - | - | - | - | AVB 1.5/2/9 | 80.0 | |
8.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 29 | 27.3 | +70 | Soudage | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE = B, UL = classe 105 | 2 | 2 | - | 95 | 2 x 12 V AC | - | - | 12 | 2.30 | 32.3 | II (préparé) | - | - | - | - | AVB 2.3/2/12 | 110.0 | |
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 x 115 | - | - | - | Soudage | Broche à souder pour cartes conductrices | 69 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 200 | 2 x 15 V AC | - | 2 x 15 | 15 | 6|6 | - | - | - | 2 x 200 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 6/15 | 180.0 | |
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 x 115 | - | - | - | Soudage | Broche à souder pour cartes conductrices | 69 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 166 | 2 x 18 V AC | - | 2 x 18 | 18 | 6|6 | - | - | - | 2 x 166 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 6/18 | 180.0 | |
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 x 115 | - | - | - | Soudage | Broche à souder pour cartes conductrices | 69 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 500 | 2 x 6 V AC | - | 2 x 6 mm | 6 | 6|6 | - | - | - | 2 x 500 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 6/6 | 180.0 |