Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VB 0,35/1/9
Référence pièce
|
---|
VB 0,35/1/9 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension principale (V) | Dimension verticale (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Température ambiante (max.) (°C) | Connexion (composants) | Connexions | Rendement (%) | Tension de décalage d’entrée (V) | Tension d’entrée (nombre x tension) | Classe d’isolation | Nbre d’entrées (x) | Nbre de sorties (x) | Courant de sortie (A) | Courant de sortie (mA) | Tension de sortie (nombre x tension) | Tension de sortie | Tension de sortie (V) | Tension de sortie (min.) (V AC) | Puissance (VA) | Dimension produit (longueur) (mm) | Indice de protection | Courant secondaire (A) | Courant secondaire (mA) | Marque d’essai | Tension d’essai (V) | Type (du fabricant) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | +70 | Soudage | Broches à souder carte CI | 30 | 230 | 1 x 230 V | VDE=B. UL=105 | 1 | 1 | - | 39 | 1 x 9 V AC | 9 V | - | 9 | 0.35|0.35 | - | - | - | - | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | VB 0.35/1/9 | 20.0 |
Loading...
Fréquence(Hz) | 50 - 60 | Type de produit | Transformateur à montage sur carte CI | Conforme RoHS | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Transformateur à montage sur carte CI, le numéro d'article est le suivant: VB 0,35/1/9.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VB 0,35/1/9.
Configurer
Propriétés de base
Tension principale(V)
Dimension verticale(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Courant de sortie(A)
Tension de sortie(V)
Dimension produit (longueur)(mm)
Indice de protection
Courant secondaire(A)
Courant secondaire(mA)
Type
Température ambiante (max.)(°C)
Connexion (composants)
Connexions
Rendement(%)
Tension de décalage d’entrée(V)
Tension d’entrée (nombre x tension)
Classe d’isolation
Nbre d’entrées(x)
Nbre de sorties(x)
Courant de sortie(mA)
Tension de sortie (nombre x tension)
Tension de sortie
Tension de sortie (min.)(V AC)
Puissance(VA)
Marque d’essai
Tension d’essai(V)
Type (du fabricant)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
AVB 1,5/2/8 |
AVB 1,5/2/9 |
AVB 2,3/2/12 |
VB 0,35/2/12 |
VB 0,35/2/15 |
VB 0,35/2/6 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Tension principale (V) | Dimension verticale (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Température ambiante (max.) (°C) | Connexion (composants) | Connexions | Rendement (%) | Tension de décalage d’entrée (V) | Tension d’entrée (nombre x tension) | Classe d’isolation | Nbre d’entrées (x) | Nbre de sorties (x) | Courant de sortie (A) | Courant de sortie (mA) | Tension de sortie (nombre x tension) | Tension de sortie | Tension de sortie (V) | Tension de sortie (min.) (V AC) | Puissance (VA) | Dimension produit (longueur) (mm) | Indice de protection | Courant secondaire (A) | Courant secondaire (mA) | Marque d’essai | Tension d’essai (V) | Type (du fabricant) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 23.8 | 27.3 | +70 | Soudage | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE = B, UL = classe 105 | 2 | 2 | - | 93 | 2 x 8 V AC | - | - | 8 | 1.50 | 32.3 | II (préparé) | - | - | - | - | AVB 1.5/2/8 | 80.0 | |
9.45 € | 1 | Disponible | 20 jours | - | 23.8 | 27.3 | +70 | Soudage | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE = B, UL = classe 105 | 2 | 2 | - | 83 | 2 x 9 V AC | - | - | 9 | 1.50 | 32.3 | II (préparé) | - | - | - | - | AVB 1.5/2/9 | 80.0 | |
8.40 € | 1 | Disponible | 19 jours | - | 29 | 27.3 | +70 | Soudage | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE = B, UL = classe 105 | 2 | 2 | - | 95 | 2 x 12 V AC | - | - | 12 | 2.30 | 32.3 | II (préparé) | - | - | - | - | AVB 2.3/2/12 | 110.0 | |
10.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | +70 | Soudage | Broches à souder carte CI | 30 | 230 | 1 x 230 V | VDE=B. UL=105 | 1 | 2 | - | 29 | 2 x 12 V AC | 2 x 12 V | - | 12 | 0.35|0.35 | - | - | - | - | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | VB 0.35/2/12 | 20.0 | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | +70 | Soudage | Broches à souder carte CI | 30 | 230 | 1 x 230 V | VDE=B. UL=105 | 1 | 2 | - | 23 | 2 x 15 V AC | 2 x 15 {V} | - | 15 | 0.35|0.35 | - | - | - | - | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | VB 0.35/2/15 | 20.0 | |
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | +70 | Soudage | Broches à souder carte CI | 30 | 230 | 1 x 230 V | VDE=B. UL=105 | 1 | 2 | - | 58 | 2 x 6 V AC | 2 x 6 V | - | 6 | 0.35|0.35 | - | - | - | - | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | VB 0.35/2/6 | 20.0 |