Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6GK58742AA002AA2
Largeur de la dimension(mm) | 35 | Dimension de profondeur(mm) | 127 | Indice IP | IP20 |
---|---|---|---|---|---|
Type de montage | Rail DIN|mur | Fréquence GSM(MHz) | 850|900|1800|1900 | Interfaces (Composants) | Barrette de raccordement à broches |
N° de pièce du fabricant | 6GK58742AA002AA2 | Consommation de courant(mA) | 330 | Température max.(°C) | +60 |
Température min.(°C) | -20 | Nombre d'entrées numériques | 1|1 | Tension de fonctionnement(V) | 24 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 147 | Type de produit | Routeur 5G | Type (type de fabricant) | 6 GK 5874-2 AA00-2AA2 |
Vous vous trouvez sur la page de Routeur 5G, le numéro d'article est le suivant: 6GK58742AA002AA2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6GK58742AA002AA2.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles