Modem LTE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6GK58764AA002BA2

Référence pièce
6GK58764AA002BA2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,533.89 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur de la dimension(mm) 35 Dimension de profondeur(mm) 127 Indice IP IP20
Type de montage Rail DIN|mur Fréquence GSM(MHz) 900|1800 Interfaces (Composants) Barrette de raccordement à broches
N° de pièce du fabricant 6GK58764AA002BA2 Consommation de courant(mA) 330 Température max.(°C) +70
Température min.(°C) -20 Nombre d'entrées numériques 1|1 Tension de fonctionnement(V) 24
Taille du produit (longueur)(mm) 147 Type de produit Modem LTE Type (type de fabricant) 6 GK 5876-4 AA00-2BA2

Vous vous trouvez sur la page de Modem LTE, le numéro d'article est le suivant: 6GK58764AA002BA2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6GK58764AA002BA2.

Assistance technique