Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
520.523
Référence pièce
|
---|
520.523 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fuse layout | Nominal current (A) | Nominal voltage (V) | Nominal voltage (details) (V) | Product size (length) (mm) | Product size (Ø) (mm) | Product type | Release characteristics | RoHS-compliant | Standards/certification marks | Switch-off capacity (A) | Type (manufacturer type) | Type (misc.) | Fuse features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Ceramic tube (+ extinguishing agent) | 4 | 250 | 250 | 20 | 5 | Micro fuse | Quick response -F- | - | DIN 41.660. EN 60127-2-1 | 1500 | 520523 | Ceramic tube with extinguishing agent | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Micro-fusible, le numéro d'article est le suivant: 520.523.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 520.523.
Configurer
Propriétés de base
RoHS-compliant
Fuse features
Fuse layout
Nominal current(A)
Nominal voltage(V)
Nominal voltage (details)(V)
Product size (length)(mm)
Product size (Ø)(mm)
Product type
Release characteristics
Standards/certification marks
Switch-off capacity(A)
Type (manufacturer type)
Type (misc.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
140.031 |
140.032 |
140.033 |
520.524 |
520.525 |
520.526 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Fuse layout | Nominal current (A) | Nominal voltage (V) | Nominal voltage (details) (V) | Product size (length) (mm) | Product size (Ø) (mm) | Product type | Release characteristics | RoHS-compliant | Standards/certification marks | Switch-off capacity (A) | Type (manufacturer type) | Type (misc.) | Fuse features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.65 € | 1 | Disponible | 39 jours | Glass tube (clear) | 20 | 32 | 32 | 32 | 6.3 | Micro fuse | Quick response -F- | - | DIN 41576-1 EN 60068-2-20 | - | 140031 | - | - | ||
0.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | Glass tube (clear) | 25 | 32 | 32 | 32 | 6.3 | Micro fuse | Quick response -F- | - | DIN 41576-1 EN 60068-2-20 | - | 140032 | - | - | ||
0.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | Glass tube (clear) | 30 | 32 | 32 | 32 | 6.3 | Micro fuse | Quick response -F- | - | DIN 41576-1 EN 60068-2-20 | - | 140033 | - | - | ||
2.05 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Ceramic tube (+ extinguishing agent) | 5 | 250 | 250 | 20 | 5 | Micro fuse | Quick response -F- | - | DIN 41.660. EN 60127-2-1 | 1500 | 520524 | Ceramic tube with extinguishing agent | - | |
2.05 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Ceramic tube (+ extinguishing agent) | 6.3 | 250 | 250 | 20 | 5 | Micro fuse | Quick response -F- | - | DIN 41.660. EN 60127-2-1 | 1500 | 520525 | Ceramic tube with extinguishing agent | - | |
2.05 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Ceramic tube (+ extinguishing agent) | 8 | 250 | 250 | 20 | 5 | Micro fuse | Quick response -F- | - | DIN 41.660. EN 60127-2-1 | 1500 | 520526 | Ceramic tube with extinguishing agent | - |