Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
42-00027
Référence pièce
|
---|
42-00027 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connection side A (sensors/actuators) | Connection (components) | Connection side B (sensors/actuators) | Connector type | Connector standard | IP rating | Manufacturer part # | Nominal current (A) | Nominal voltage (V) | No. of pins (RJ) | Product type | Type (manufacturer type) | Cable diameter (mm) | Connector cross-section (max.) (mm²) | Contact material | Contact surface | Max. temperature (°C) | Min. temperature (°C) | Sensor/actuator connectivity fittings | Thread type (wiring and installation) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | M8 plug. angled | Screw terminal | Customisable | Plug. right angle | - | IP67 (when locked) | 42-00027 | 4 | 30 | 4 | Sensor/actuator connector | SAL-8-RSWC4-S | 4 - 5.5 | 0.50 | CuZn | Gold plated | +85 | -30 | - | - |
Loading...
Seal type | Screw-on | RoHS-compliant | Yes | Thread type connection side | M8 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur capteur / actionneur, le numéro d'article est le suivant: 42-00027.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 42-00027.
Configurer
Propriétés de base
Connector standard
Sensor/actuator connectivity fittings
Thread type (wiring and installation)
Connection side A (sensors/actuators)
Connection (components)
Connection side B (sensors/actuators)
Connector type
IP rating
Manufacturer part #
Nominal current(A)
Nominal voltage(V)
No. of pins (RJ)
Product type
Type (manufacturer type)
Cable diameter(mm)
Connector cross-section (max.)(mm²)
Contact material
Contact surface
Max. temperature(°C)
Min. temperature(°C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
42-00008 |
42-00009 |
42-00010 |
42-01000 |
42-01001 |
42-01032 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Connection side A (sensors/actuators) | Connection (components) | Connection side B (sensors/actuators) | Connector type | Connector standard | IP rating | Manufacturer part # | Nominal current (A) | Nominal voltage (V) | No. of pins (RJ) | Product type | Type (manufacturer type) | Cable diameter (mm) | Connector cross-section (max.) (mm²) | Contact material | Contact surface | Max. temperature (°C) | Min. temperature (°C) | Sensor/actuator connectivity fittings | Thread type (wiring and installation) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | M8 socket. straight | Soldering | Customisable | Socket. straight | - | IP67 (when locked) | 42-00008 | 3 | 30 | 4 | Sensor/actuator connector | SAL-8-RKC4-L | 4 - 5.5 | 0.50 | CuZn | Gold plated | +85 | -30 | - | - | |
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | M8 plug. straight | Screw terminal | Customisable | Plug. straight | - | IP67 (when locked) | 42-00009 | 3 | 60 | 3 | Sensor/actuator connector | SAL-8-RSC3-S | 4 - 5.5 | 0.50 | CuZn | Gold plated | +85 | -30 | - | - | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | M8 socket. straight | Screw terminal | Customisable | Socket. straight | - | IP67 (when locked) | 42-00010 | 4 | 60 | 3 | Sensor/actuator connector | SAL-8-RKC3-S | 4 - 5.5 | 0.50 | CuZn | Gold plated | +85 | -30 | - | - | |
9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | M8 socket. built-in | Open end cable | Cable. open end | Socket. built-in | Sensor connector | IP67 | 42-01000 | - | - | 3 | Sensor/actuator built-in connector | SAL-8-FK3-0.2 | - | - | CuZn | Gold plated | +80 | -30 | Front panel fitting | M8 | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | M8 socket. built-in | Open end cable | Cable. open end | Socket. built-in | Sensor connector | IP67 | 42-01001 | - | - | 4 | Sensor/actuator built-in connector | SAL-8-FK4-0.2 | - | - | CuZn | Gold plated | +80 | -30 | Front panel fitting | M8 | |
10.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | M5 plug. built-in | Open end cable | Cable. open end | Plug. mount | Sensor connector | IP67 | 42-01032 | - | - | 3 | Sensor/actuator built-in connector | SAL-8-FS3-0.2 | - | - | CuZn | Gold plated | +80 | -30 | Front panel fitting | M8 |