Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
5103310-8
Référence pièce
|
---|
5103310-8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connector type | Manufacturer part # | Type (manufacturer type) | Case material | Coating thickness (PCB side) (µm) | Connector orientation | Connector features | Connector coating thickness (µm) | Contact material | Pins per row | Product size (height) (mm) | Product size (length) (mm) | Total number of pins | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | Pin strip. right angle | 5103310-8 | 5103310-8 | Polybutylen | - | Parallel (to the PCB) | - | 2.54 | Copper alloy | 20 | 8.81 | 58.42 | 40 |
Loading...
Connection (components) | No. of rows | 2 | Product type | Pin strip | |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-compliant | Yes | Board contact surface | Tin plated | Colour | Black |
Connector contact surface | Gold plated | Contact spacing(mm) | 2.54 | Max. temperature(°C) | +105 |
Min. temperature(°C) | -65 | Nominal current(A) | 1 | Nominal voltage(V AC) | 250 |
Product size (width)(mm) | 3.81 |
Vous vous trouvez sur la page de Bande à broches, le numéro d'article est le suivant: 5103310-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 5103310-8.
Configurer
Propriétés de base
Coating thickness (PCB side)(µm)
Connector features
Connector type
Manufacturer part #
Type (manufacturer type)
Case material
Connector orientation
Connector coating thickness(µm)
Contact material
Pins per row
Product size (height)(mm)
Product size (length)(mm)
Total number of pins
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
5102154-3 |
5103308-1 |
5103308-2 |
5499160-1 |
5499206-1 |
5499786-2 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Connector type | Manufacturer part # | Type (manufacturer type) | Case material | Coating thickness (PCB side) (µm) | Connector orientation | Connector features | Connector coating thickness (µm) | Contact material | Pins per row | Product size (height) (mm) | Product size (length) (mm) | Total number of pins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | Pin strip. straight | 5102154-3 | 5102154-3 | Nylon (NL) | - | Perpendicular (to the PCB) | - | 0.76 | Phosphor bronze | 8 | 13.94 | 39.62 | 16 | |
1.73 € | 1 | 3 jours | Pin strip. straight | 5103308-1 | 5103308-1 | Polybutylen | - | Perpendicular (to the PCB) | - | 2.54 | Copper alloy | 5 | 8.81 | 20.32 | 10 | ||
1.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | Pin strip. straight | 5103308-2 | 5103308-2 | Polybutylen | - | Perpendicular (to the PCB) | - | 2.54 | Copper alloy | 7 | 8.81 | 25.4 | 14 | |
4.31 € | 1 | 3 jours | Pin strip. straight | 5499160-1 | 5499160-1 | Nylon (NL) | 2.54 | Perpendicular (to the PCB) | + ejector (short) | 0.76 | Brass | 5 | 13.94 | 32 | 10 | ||
3.73 € | 1 | 3 jours | Pin strip. straight | 5499206-1 | 5499206-1 | Nylon (NL) | 2.54 | Perpendicular (to the PCB) | + ejector (long) | 0.76 | Phosphor bronze | 5 | 13.94 | 32 | 10 | ||
5.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | Pin strip. right angle | 5499786-2 | 5499786-2 | Nylon (NL) | 2.54 | Parallel (to the PCB) | + ejector (long) | 0.381 | Brass | 7 | 13.94 | 37.08 | 14 |