Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur du boîtier | Type de boîtier (LED) | Couleur | Compatible avec (détails) | Connexion (composants) | Livraison | Electricité direct I(F) (mA) | Tension directe U(F) (V) | Épaisseur du panneau avant (mm) | Diamètre de tête (mm) | Hauteur de tête (mm) | I(F) (mA) | Indice IP | Caractéristiques des voyants d'avertissement à LED | Intensité lumineuse I(V) (mcd) | Matériau | Propriétés des matériau | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Type de montage | Type de montage (LED) | Nombre de fils | Tension de fonctionnement | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Courant de service (mA) | Tension de fonctionnement (V) | Tension de fonctionnement (V AC) | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Type de produit | Diamètre d'évidement (mm) | Taille de filetage | Type | Type (LED) | Type (divers) | Longueur d'onde (nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 3 mm | Rouge|Jaune|Vert | - | - | - | 23|23|30 | 2.3 | - | - | - | Rouge/Vert~ 23 mA/(jaune) jusqu'à 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 15.24 | 12.5 | 5.08 | - | - | Composant LED | - | - | 1881.8720 | Diffuse|Teintée | - | - | |
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | RGB | - | Câble à extrémité ouverte | - | 20|20|20 | 2|3.5|3.5 | - | 10 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114.3 | 10 | Témoin lumineux LED | 8 | - | - | - | - | - | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | RGB | - | Fiche | - | 20|20|20 | 2|3.5|3.5 | - | 10 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 10 | Témoin lumineux LED | 8 | - | - | - | - | - | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Métallique | - | RGB | - | Câble à extrémité ouverte | - | 20|20|20 | 2|3.5|3.5 | - | 10 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114.3 | 10 | Témoin lumineux LED | 8 | - | - | - | - | - | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Métallique | - | RGB | - | Fiche | - | 20|20|20 | 2|3.5|3.5 | - | 10 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 10 | Témoin lumineux LED | 8 | - | - | - | - | - | |
2.23 € | 1 | 3 jours | Noir | - | Blanc | - | Câble à extrémité ouverte | - | 20 | 2.85 | - | 10 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114.3 | 10 | Témoin lumineux LED | 8 | - | - | - | - | - | ||
2.56 € | 1 | 3 jours | Noir | - | Blanc | - | Fiche | - | 20 | 2.85 | - | 10 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 10 | Témoin lumineux LED | 8 | - | - | - | - | - | ||
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | RGB | - | Câble à extrémité ouverte | - | 20|20|20 | 2|3.5|3.5 | - | 10 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114.3 | 10 | Témoin lumineux LED | 8 | - | - | - | - | - | |
7.35 € | 1 | Disponible | 20 jours | Noir | - | RGB | - | Fiche | - | 20|20|20 | 2|3.5|3.5 | - | 10 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 10 | Témoin lumineux LED | 8 | - | - | - | - | - | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Métallique | - | RGB | - | Câble à extrémité ouverte | - | 20|20|20 | 2|3.5|3.5 | - | 10 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114.3 | 10 | Témoin lumineux LED | 8 | - | - | - | - | - | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Métallique | - | RGB | - | Fiche | - | 20|20|20 | 2|3.5|3.5 | - | 10 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 10 | Témoin lumineux LED | 8 | - | - | - | - | - | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | Blanc | - | Fiche | - | 20 | 2.85 | - | 10 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 10 | Témoin lumineux LED | 8 | - | - | - | - | - | |
2.79 € | 1 | 3 jours | Métallique | - | Blanc | - | Câble à extrémité ouverte | - | 20 | 2.85 | - | 10 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114.3 | 10 | Témoin lumineux LED | 8 | - | - | - | - | - | ||
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Rouge|Vert | Montage sur panneau avant | Soudage | - | 20 | 2|2.4 | - | - | - | - | - | Réflecteur intégré | 2.5 | - | chromé|brillant | 85 | -40 | M8 x 0.75 | Vis | - | Sans RV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Voyant LED (multicolore) | 8 | M8 x 0.75 | 2664.8001 | - | Réflecteur interne | - | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | Chrome | - | Rouge | LED 5 mm | - | avec LED. | 20 | 2.25 | - | - | - | - | - | Réflecteur intégré|LED 5 mm | - | Laiton|Polycarbonate (PC) | brillant | 85 | -40 | - | Vis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Témoin lumineux LED | 8 | M8 x 0.75 | 2664.8021 | - | - | 660 | |
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Rouge|Vert | Montage sur panneau avant | Soudage | - | - | - | - | - | - | - | - | Réflecteur intégré | 2.5 | - | chromé|brillant | 85 | -40 | M8 x 0.75 | Vis | - | - | - | - | 24 | - | 24 | - | - | - | - | - | Voyant LED (multicolore) | 8 | M8 x 0.75 | 2664.8301 | - | Réflecteur interne | 619|564 | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | Chrome | - | Rouge | - | Soudage | - | 20 | 2.25 | - | - | - | - | - | Réflecteur externe|LED 5 mm | 5 | - | brillant | 85 | -40 | M8 x 0.75 | Vis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Témoin lumineux LED | 8 | M8 x 0.75 | 2665.8021 | - | - | 660 | |
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Rouge|Vert | Montage sur panneau avant | Soudage | - | - | - | - | - | - | - | - | Réflecteur externe | 2.5 | - | chromé|brillant | 85 | -40 | M8 x 0.75 | Vis | - | - | - | - | 24 | - | 24 | - | - | - | - | - | Voyant LED (multicolore) | 8 | M8 x 0.75 | 2665.8301 | - | Réflecteur extérieur | 619|564 | |
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | Chrome | - | - | Montage sur panneau avant | - | - | 20 | 2.25 | - | - | - | - | IP65 | résistant aux éclaboussures | 5 | - | brillant | 85 | -40 | - | Vis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Témoin lumineux LED | - | M8 x 0.75 | 2672.8021 | - | IP65 | 660 | |
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Rouge | - | Fiche mâle CEE 7/16 type C 6,3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | -40 | - | Enclenchement rapide | - | - | Max. 85 | - | - | 230|230 | - | - | - | - | - | - | Témoin lumineux LED | 9.7 | - | 2684.8221 | - | Contacts | - | |
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Rouge | - | Câble à extrémité ouverte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | -40 | - | Enclenchement rapide | - | - | Max. 85 | - | - | 230|230 | - | - | - | - | - | - | Témoin lumineux LED | 9.7 | - | 2684.8321 | - | Fil multibrin | - | |
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Jaune | - | Câble à extrémité ouverte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | -40 | - | Enclenchement rapide | - | - | Max. 85 | - | - | 230|230 | - | - | - | - | - | - | Témoin lumineux LED | 9.7 | - | 2684.8371 | - | Fil multibrin | - | |
3.93 € | 1 | Disponible | 18 jours | - | - | Vert | - | Câble à extrémité ouverte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | -40 | - | Enclenchement rapide | - | - | Max. 85 | - | - | 230|230 | - | - | - | - | - | - | Témoin lumineux LED | 9.7 | - | 2684.8381 | - | Fil multibrin | - | |
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Rouge | - | Câble à extrémité ouverte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Enclenchement rapide | - | - | - | - | - | - | 12|12 | - | - | - | - | - | Témoin lumineux LED | 9.7 | - | 2684.9008 | - | Brin | - | |
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Jaune | - | Câble à extrémité ouverte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Enclenchement rapide | - | - | - | - | - | - | 12|12 | - | - | - | - | - | Témoin lumineux LED | 9.7 | - | 2684.9009 | - | Brin | - | |
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Vert | - | Câble à extrémité ouverte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Enclenchement rapide | - | - | - | - | - | - | 12|12 | - | - | - | - | - | Témoin lumineux LED | 9.7 | - | 2684.9010 | - | Brin | - | |
3.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Rouge | - | Câble à extrémité ouverte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Enclenchement rapide | - | - | - | - | - | - | 24|24 | - | - | - | - | - | Témoin lumineux LED | 9.7 | - | 2684.9011 | - | Brin | - | |
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Jaune | - | Câble à extrémité ouverte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Enclenchement rapide | - | - | - | - | - | - | 24|24 | - | - | - | - | - | Témoin lumineux LED | 9.7 | - | 2684.9012 | - | Brin | - | |
3.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Vert | - | Câble à extrémité ouverte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Enclenchement rapide | - | - | - | - | - | - | 24|24 | - | - | - | - | - | Témoin lumineux LED | 9.7 | - | 2684.9013 | - | Brin | - | |
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | Rouge | Montage sur panneau avant | Soudage | - | - | - | - | - | - | - | - | Réflecteur intégré | 5 | - | chromé|brillant | 85 | -40 | M8 x 0.75 | Vis | - | - | - | 20 | 24 | - | 24 | - | - | - | - | - | Témoin lumineux LED | 8 | M8 x 0.75 | 2692.8321 | - | Réflecteur intérieur | 660 | |
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | Rouge | Montage sur panneau avant | Soudage | - | - | - | - | - | - | - | - | Réflecteur externe | - | - | chromé|brillant | 85 | -40 | M8 x 0.75 | Vis | - | - | - | 20 | 24 | - | 24 | - | - | - | - | - | Témoin lumineux LED | 8 | M8 x 0.75 | 2693.8321 | - | Réflecteur extérieur | 660 | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | Rouge | Montage sur panneau avant | - | - | 20 | 2.25 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | Plastique | - | 85 | -40 | Enfichable | Enclenchement rapide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Témoin lumineux LED | 5 | - | 2694.8023 | - | - | 660 |
Loading...
En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couleur du boîtier
Type de boîtier (LED)
Couleur
Compatible avec (détails)
Connexion (composants)
Livraison
Electricité direct I(F)(mA)
Tension directe U(F)(V)
Épaisseur du panneau avant(mm)
Diamètre de tête(mm)
Hauteur de tête(mm)
I(F)(mA)
Indice IP
Caractéristiques des voyants d'avertissement à LED
Intensité lumineuse I(V)(mcd)
Matériau
Propriétés des matériau
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Type de montage
Type de montage (LED)
Nombre de fils
Tension de fonctionnement
Plage de températures de fonctionnement(°C)
Courant de service(mA)
Tension de fonctionnement(V)
Tension de fonctionnement(V AC)
Tension de fonctionnement(V DC)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (Ø)(mm)
Type de produit
Diamètre d'évidement(mm)
Taille de filetage
Type
Type (LED)
Type (divers)
Longueur d'onde(nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles