Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2800127302
Référence pièce
|
---|
2800127302 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Certification | Halogen-free | Heatshrink features | Manufacturer part # | Material | Nominal diameter (pre-shrinkage) (mm) | Nominal diameter (post-shrinkage) (mm) | Shrink temperature (°C) | Standards | Temperature range (°C) | Type (manufacturer type) | Wall thickness (post-shrinkage) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | - | No | Thin-walled|Flame-retardant | 2800127302 | Polyolefin (iradiated) | 12.70 | 6.40 | +200|+100 | - | - | DERAY-H | 0.60 |
Loading...
Product type | Heatshrink w/o adhesive | RoHS-compliant | Yes | Shrinkage | 2:1 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Thermorétractable sans adhésif, le numéro d'article est le suivant: 2800127302.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2800127302.
Configurer
Propriétés de base
Certification
Standards
Temperature range(°C)
Type
Color
Halogen-free
Heatshrink features
Manufacturer part #
Material
Nominal diameter (pre-shrinkage)(mm)
Nominal diameter (post-shrinkage)(mm)
Shrink temperature(°C)
Type (manufacturer type)
Wall thickness (post-shrinkage)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2800024952 |
2800032012 |
2800032302 |
2800127952 |
2800190012 |
2800190302 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Color | Certification | Halogen-free | Heatshrink features | Manufacturer part # | Material | Nominal diameter (pre-shrinkage) (mm) | Nominal diameter (post-shrinkage) (mm) | Shrink temperature (°C) | Standards | Temperature range (°C) | Type (manufacturer type) | Wall thickness (post-shrinkage) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | No | Thin-walled|Flame-retardant | 2800024952 | Polyolefin (iradiated) | 2.40 | 1.20 | +200|+100 | - | - | DERAY-H | 0.50 | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparence | - | No | Thin-walled | 2800032012 | Polyolefin (iradiated) | 3.20 | 1.60 | +200|+100 | - | - | DERAY-H | 0.50 | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | - | No | Thin-walled|Flame-retardant | 2800032302 | Polyolefin (iradiated) | 3.20 | 1.60 | +200|+100 | - | - | DERAY-H | 0.50 | |
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | No | Thin-walled|Flame-retardant | 2800127952 | Polyolefin (iradiated) | 12.70 | 6.40 | +200|+100 | - | - | DERAY-H | 0.60 | |
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparence | - | No | Thin-walled | 2800190012 | Polyolefin (iradiated) | 19 | 9.50 | +200|+100 | - | - | DERAY-H | 0.80 | |
4.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | - | No | Thin-walled|Flame-retardant | 2800190302 | Polyolefin (iradiated) | 19 | 9.50 | +200|+100 | - | - | DERAY-H | 0.80 |