Thermorétractable sans adhésif【1-10 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2800064012

Référence pièce
2800064012
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Certification Halogen-free Heatshrink features Manufacturer part # Material Nominal diameter (pre-shrinkage)
(mm)
Nominal diameter (post-shrinkage)
(mm)
Shrink temperature
(°C)
Standards Temperature range
(°C)
Type (manufacturer type) Wall thickness (post-shrinkage)
(mm)

2.37 €

1 Disponible 3 jours Transparence-NoThin-walled2800064012Polyolefin (iradiated)6.403.20+200|+100--DERAY-H0.60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product type Heatshrink w/o adhesive RoHS-compliant Yes Shrinkage 2:1

Vous vous trouvez sur la page de Thermorétractable sans adhésif, le numéro d'article est le suivant: 2800064012.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2800064012.

Variantes de ce produit

Référence pièce
2800024952
2800032012
2800032302
2800064302
2800064502
2800064952
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Color Certification Halogen-free Heatshrink features Manufacturer part # Material Nominal diameter (pre-shrinkage)
(mm)
Nominal diameter (post-shrinkage)
(mm)
Shrink temperature
(°C)
Standards Temperature range
(°C)
Type (manufacturer type) Wall thickness (post-shrinkage)
(mm)

1.33 €

1 Disponible 3 jours Noir-NoThin-walled|Flame-retardant2800024952Polyolefin (iradiated)2.401.20+200|+100--DERAY-H0.50

1.53 €

1 Disponible 3 jours Transparence-NoThin-walled2800032012Polyolefin (iradiated)3.201.60+200|+100--DERAY-H0.50

1.53 €

1 Disponible 3 jours Rouge-NoThin-walled|Flame-retardant2800032302Polyolefin (iradiated)3.201.60+200|+100--DERAY-H0.50

2.37 €

1 Disponible 3 jours Rouge-NoThin-walled|Flame-retardant2800064302Polyolefin (iradiated)6.403.20+200|+100--DERAY-H0.60

2.37 €

1 Disponible 3 jours Bleu-NoThin-walled|Flame-retardant2800064502Polyolefin (iradiated)6.403.20+200|+100--DERAY-H0.60

2.37 €

1 Disponible 3 jours Noir-NoThin-walled|Flame-retardant2800064952Polyolefin (iradiated)6.403.20+200|+100--DERAY-H0.60

Assistance technique