Jeux de bagues【100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

739705

Référence pièce
739705
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.45 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris|Noir|Ivoire|Vert Caractéristiques de connecteur Assortiment Etain|+ viroles Matériau de contact Cuivre cathodique, étamé
Code couleur du pays DE Section transversale (max.)(mm²) 16 Type d'isolation Partiellement isolée
Matériau d'isolation PVC N° de pièce du fabricant 739705 Section transversale min.(mm²) 4
Type de produit Jeux de bagues En conformité avec la directive RoHS Oui Plage de température(°C) + 105
Type (type de fabricant) E 100 GS

Vous vous trouvez sur la page de Jeux de bagues, le numéro d'article est le suivant: 739705.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 739705.

Assistance technique