Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1583030
Couleur | Bleu | Connexion (composants) | Auto-dénudage | Matériau de contact | Cuivre, étamé |
---|---|---|---|---|---|
Produits industriels | Non | Matériau d'isolation | Polypropylène (PP) | N° de pièce du fabricant | 1583030 |
Courant nominal(A) | 20 | Nombre de broches | 2 | Taille du produit (longueur)(mm) | 6814 |
Type de produit | Connecteur de bout | En conformité avec la directive RoHS | Oui | Type (type de fabricant) | 1583030 |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur USB, le numéro d'article est le suivant: 1583030.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1583030.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles