TRU COMPONENTS 739966 Virole Plateau à instruments / couverts de viroles 4 mm² 16 mm² gris, jaune, rouge, bleu 100【100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

739966

Référence pièce
739966
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.40 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris|Jaune|Rouge|Bleu Caractéristiques de connecteur Assortiment Etain|+ viroles Matériau de contact Cuivre cathodique, étamé
Code couleur du pays DIN Section transversale (max.)(mm²) 16 Type d'isolation Partiellement isolée
Matériau d'isolation PVC N° de pièce du fabricant 739966 Section transversale min.(mm²) 4
Type de produit Jeux de bagues En conformité avec la directive RoHS Oui Plage de température(°C) + 105
Type (type de fabricant) E 100 SS

Vous vous trouvez sur la page de TRU COMPONENTS 739966 Virole Plateau à instruments / couverts de viroles 4 mm² 16 mm² gris, jaune, rouge, bleu 100, le numéro d'article est le suivant: 739966.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 739966.

Assistance technique