TRU COMPONENTS 737030 Virole Plateau à instruments / couverts de viroles 0,50 mm² 10 mm² orange, blanche, jaune, rouge【2,700 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

737030

Référence pièce
737030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

27.85 €

2,700 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Orange|Blanche|Jaune|Rouge|Bleu|Vert|Noir|Blanche Caractéristiques de connecteur Coffret assortiment|+ embouts Code couleur du pays DE
Section transversale (max.)(mm²) 10 N° de pièce du fabricant 737030 Section transversale min.(mm²) 0.5
Type de produit Jeux de bagues En conformité avec la directive RoHS Oui Type (type de fabricant) 737030

Vous vous trouvez sur la page de TRU COMPONENTS 737030 Virole Plateau à instruments / couverts de viroles 0,50 mm² 10 mm² orange, blanche, jaune, rouge, le numéro d'article est le suivant: 737030.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 737030.

Assistance technique