TRU COMPONENTS 739872 Virole Plateau à instruments / couverts de viroles 0,50 mm² 2,50 mm² blanche, bleu, rouge, noir【400 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

739872

Référence pièce
739872
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.45 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Blanche|Bleu|Rouge|Noir|Gris Caractéristiques de connecteur Assortiment Etain|+ viroles Matériau de contact Cuivre cathodique, étamé
Code couleur du pays FR Section transversale (max.)(mm²) 2.5 Type d'isolation Partiellement isolée
Matériau d'isolation PVC N° de pièce du fabricant 739872 Section transversale min.(mm²) 0.5
Type de produit Jeux de bagues En conformité avec la directive RoHS Oui Plage de température(°C) + 105
Type (type de fabricant) E400 FS

Vous vous trouvez sur la page de TRU COMPONENTS 739872 Virole Plateau à instruments / couverts de viroles 0,50 mm² 2,50 mm² blanche, bleu, rouge, noir, le numéro d'article est le suivant: 739872.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 739872.

Assistance technique