Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
739735
Couleur | Orange|Blanche|Jaune|Rouge|Bleu | Caractéristiques de connecteur | Assortiment Etain|+ viroles | Matériau de contact | Cuivre cathodique, étamé |
---|---|---|---|---|---|
Code couleur du pays | DE | Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 | Type d'isolation | Partiellement isolée |
Matériau d'isolation | PVC | N° de pièce du fabricant | 739735 | Section transversale min.(mm²) | 0.5 |
Type de produit | Jeux de bagues | En conformité avec la directive RoHS | Oui | Plage de température(°C) | + 105 |
Type (type de fabricant) | E 400 GS |
Vous vous trouvez sur la page de TRU COMPONENTS 739735 Virole Plateau à instruments / couverts de viroles 0,50 mm² 2,50 mm² orange, blanche, jaune,, le numéro d'article est le suivant: 739735.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 739735.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles