N Connecteur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0404015/D
0405047/D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Cable category Case material Connector type Front panel thickness
(mm)
Insulation material Manufacturer part # Material (details) Max. frequency
(GHz)
Product type Temperature range
(°C)
Type (manufacturer type)

7.88 €

1 Disponible 3 jours RG 58 C/U-Socket. straight3.5-0404015/DBrass. nickel plated6N connector-40 - +800404015/D

6.84 €

1 Disponible 3 jours RG 174 UBrass nickel platedSocket. vertical vertical3PTFE0405047/D-4TNC connector-0405047/D

Loading...

  1. 1

Informations de base

Cable diameter(mm) 3.2 Connection (components) Crimp Impedance (integer)(Ω) 50
RoHS-compliant Yes

Assistance technique