Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6EP3321-7SB00-0AX0
Référence pièce
|
---|
6EP3321-7SB00-0AX0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité (W) | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Plage de tension d’entrée (V DC) | N° de pièce du fabricant | Courant de sortie max. (A) | Type (du fabricant) | Poids (g) | Tension d’entrée (max.) | Courant de sortie max. | Tension d’entrée min. | Tension de sortie (max.) (V) | Tension de sortie (min.) (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 200 | 25 | - | 18.5 - 32.2 | 6EP3321-7SB00-0AX0 | - | 6EP3321-7SB00-0AX0 | 260.0 | 275|264 | 2 | 110|85 | 12|12 | 12 |
Loading...
Température max.(°C) | 85 | Température min.(°C) | -40 | Nbre de sorties(x) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Nbre de phases | 1 | Température de service (max.) (num.)(°C) | 70 | Température de service (min.) (num.)(°C) | -25 |
Type de produit | Bloc d’alimentation |
Vous vous trouvez sur la page de Bloc d’alimentation, le numéro d'article est le suivant: 6EP3321-7SB00-0AX0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6EP3321-7SB00-0AX0.
Configurer
Propriétés de base
Capacité(W)
Dimension de profondeur(mm)
Courant de sortie max.(A)
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Plage de tension d’entrée(V DC)
N° de pièce du fabricant
Type (du fabricant)
Poids(g)
Tension d’entrée (max.)
Courant de sortie max.
Tension d’entrée min.
Tension de sortie (max.)(V)
Tension de sortie (min.)(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
6EP3323-7SB00-0AX0 |
6EP3324-7SB00-3AX0 |
6EP3331-7SB00-0AX0 |
6EP3332-7SB00-0AX0 |
6EP3333-7LB00-0AX0 |
6EP3333-7SB00-0AX0 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Capacité (W) | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Plage de tension d’entrée (V DC) | N° de pièce du fabricant | Courant de sortie max. (A) | Type (du fabricant) | Poids (g) | Tension d’entrée (max.) | Courant de sortie max. | Tension d’entrée min. | Tension de sortie (max.) (V) | Tension de sortie (min.) (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.04 € | 1 | Disponible | 3 jours | 84 | 135 | 35 | 125 | 18.5 - 32.2 | 6EP3323-7SB00-0AX0 | - | 6EP3323-7SB00-0AX0 | 700 | 275|264 | 7 | 99|85 | 12|12 | 12 | |
295.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 135 | - | 125 | 18.5 - 32.2 | 6EP3324-7SB00-3AX0 | 12 | 6EP3324-7SB00-3AX0 | 900.0 | 275|264 | - | 85 | 12|12 | 12 | |
77.79 € | 1 | Disponible | 3 jours | 31.2 | 100 | 25 | 88 | 18.5 - 32.2 | 6EP3331-7SB00-0AX0 | 1.3 | 6EP3331-7SB00-0AX0 | 200.0 | 275|264 | - | 110|85 | 24|24 | 24 | |
102.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | 60 | 100 | - | 88 | 18.5 - 32.2 | 6EP3332-7SB00-0AX0 | 2.5 | 6EP3332-7SB00-0AX0 | 260.0 | 275|264 | - | 110|85 | 24|24 | 24 | |
182.12 € | 1 | Disponible | 3 jours | 89 | 135 | 35 | 125 | - | 6EP3333-7LB00-0AX0 | 3.7 | 6EP3333-7LB00-0AX0 | 700 | 275|264 | - | 99|85 | 24|24 | 24 | |
163.91 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 135 | 35 | 125 | - | 6EP3333-7SB00-0AX0 | 5 | 6EP3333-7SB00-0AX0 | 700 | 275|240 | - | 99|85 | 24|24 | 24 |