Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
737074-BP
Référence pièce
|
---|
737074-BP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours |
Loading...
Couleur | Blanche|Gris|Rouge|Noir|Bleu | Connexion | — | Caractéristiques de connecteur | Assortiment Etain|+ viroles |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de contact | Cuivre cathodique, étamé | Code couleur du pays | DIN | Section transversale | 0,5 - 2,5 mm² |
Section transversale (max.)(mm²) | 2.50 | Type d'isolation | Partiellement isolée | Matériau d'isolation | Polypropylène (PP) |
Isolation (matériau) | Isolation polypropylène +105°C | Matériau (détails) | Cuivre électrolytique étamé | Section transversale min.(mm²) | 0.50 |
Type de produit | Jeux de bagues | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Jeux de bagues, le numéro d'article est le suivant: 737074-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 737074-BP.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles