Connecteur de câble

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

380205.67

Référence pièce
380205.67
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.28 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG max. 18 AWG (min.) 20 Couleur Métal
Angle de connexion(°) 90 Épaisseur de connecteur(mm) 0.5 Largeur de connecteur(mm) 4.8
Matériau de contact Étamé (bronze phosphoreux) Plage de section transversale 0,50 - 1 mm² Section transversale (max.)(mm²) 1
Type d'isolation Non isolée N° de pièce du fabricant 380205.67 Section transversale min.(mm²) 0.50
Type de produit Réceptacle de lame Taille 4.8 x 0.5 mm Type (type de fabricant) 380205.67
Type (divers) Coudé

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de câble, le numéro d'article est le suivant: 380205.67.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 380205.67.

Assistance technique