Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4856882 |
4856894 |
4856907 |
4856976 |
4856983 |
4856990 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage d’étalonnage (thermomètre) (°C) | Résolution de l’alimentation CC (mA) | Alimentation électrique | Dimension du produit (longueur) (mm) | Poids (g) | Dimension du produit (longueur) (cm) | Précision de température (des détails) (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,170.87 € | 1 | 46 jours | -50 à +150 | 0.01 | Pile rechargeable Li-ion (intégrée) | 27.9 | 2950.0 | - | 0.01 | ||
15,449.33 € | 1 | 14 jours | -50 à +150 | 0.01 | Pile rechargeable Li-ion (incluse) | 27.9 | 2950.0 | - | 0.01 | ||
15,449.33 € | 1 | 14 jours | -50 à 150 | 0.01 | Pile rechargeable Li-ion (intégrée) | - | 2950.0 | 27.9 | 0.01 | ||
15,449.33 € | 1 | 63 jours | -50 à +150 | 0.001 | Pile rechargeable Li-ion (intégrée) | 27.9 | 2950.0 | - | 0.1 | ||
15,449.33 € | 1 | 56 jours | -50 à +150 | 0.001 | Pile rechargeable Li-ion (intégrée) | - | 2950.0 | 27.9 | 0.01 | ||
15,449.33 € | 1 | 14 jours | -50 à +150 | 0.01 | Pile rechargeable Li-ion (intégrée) | 27.9 | 2095000.0 | - | - |
Loading...
Étalonné à | Normes du fabricant (aucun certificat) | Type de produit | Étalonneur | Unité de mesure | Pression|Tension|Température |
---|---|---|---|---|---|
Dimension du produit (hauteur)(cm) | 7 | Dimension du produit (largeur)(cm) | 17.3 |
Configurer
Propriétés de base
Plage d’étalonnage (thermomètre)(°C)
Résolution de l’alimentation CC(mA)
Alimentation électrique
Dimension du produit (longueur)(mm)
Poids(g)
Dimension du produit (longueur)(cm)
Précision de température (des détails)(%)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles