Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
143592 |
143601 |
143628 |
143630 |
143632 |
143647 |
143649 |
143659 |
143661 |
143672 |
166012 |
166016 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Cable Ø (max.) (mm) | Cable Ø (min.) (mm) | Cable Ø range | Cross section (max.) (mm) | Manufacturer part # | Product size (length) (mm) | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.83 € | 1 | Disponible | 22 jours | 28 | 10 | 10 - 28 mm | 28 | 143592 | 1000 | SRMAHV28-10/1M | |
58.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 28 | 10 | 10 - 28 mm | 28 | 143601 | 500 | SRMAHV28-10/0.5M | |
114.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 72 | 18 | 18 - 72 mm | 72 | 143628 | 1000 | SRMAHV72-18/1M | |
40.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | 72 | 18 | 18 - 72 mm | 72 | 143630 | 250 | SRMAHV72-18/0.25M | |
71.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 72 | 18 | 18 - 72 mm | 72 | 143632 | 500 | SRMAHV72-18/0.5M | |
147.05 € | 1 | Disponible | 22 jours | 93 | 26 | 26 - 93 mm | 93 | 143647 | 1000 | SRMAHV93-26/1M | |
40.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | 93 | 26 | 26 - 93 mm | 93 | 143649 | 250 | SRMAHV93-26/0.25M | |
130.71 € | 1 | Disponible | 22 jours | 115 | 30 | 30 - 115 mm | 115 | 143659 | 1000 | SRMAHV115-30/1M | |
60.69 € | 1 | Disponible | 3 jours | 115 | 30 | 30 - 115 mm | 115 | 143661 | 250 | SRMAHV115-30/0.25M | |
98.04 € | 1 | Disponible | 3 jours | 125 | 32 | 32 - 125 mm | 125 | 143672 | 500 | SRMAHV125-32/0.5M | |
45.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | 43 | 12 | 12 - 43 mm | 43 | 166012 | 500 | SRMAHV43-12/0.5M | |
100.21 € | 1 | Disponible | 22 jours | 43 | 12 | 12 - 43 mm | 43 | 166016 | 1000 | SRMAHV43-12/1M |
Loading...
Cable sleeve features | UV-resistant|can be stored indefinitely|halogen-free | Colour | Black | Max. temperature(°C) | +120 |
---|---|---|---|---|---|
Min. temperature(°C) | -40 | Product type | Heatshrink w/o screw connectors | RoHS-compliant | Yes |
Configurer
Propriétés de base
Cable Ø (max.)(mm)
Cable Ø (min.)(mm)
Cable Ø range
Cross section (max.)(mm)
Manufacturer part #
Product size (length)(mm)
Type (manufacturer type)
Propriétés optionnelles