Contact serti (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SLEB-001T-P0.2

Référence pièce
SLEB-001T-P0.2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.03 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of Positions 1 Connector Type Axe AWG max. 22
AWG (min.) 26 Couleur Étain Razccordement (composants) Sertissage
Surface de contact de connecteur Étamé Connecteurs carte-fil Matériau des contacts Alliage de cuivre
Section (max.)(mm²) 0.33 Produits industriels Non N° de pièce du fabricant SLEB-001T-P0.2
Température max.(°C) +105 Section min.(mm²) 0.13 Température min.(°C) -55
Courant nominal(A) 3 Tension nominale(V AC) 300|300 Nbre de rangées 1
Broches par rangée 1 Type de produit Contact serti Conforme RoHS Oui
Série (connecteurs) LEB Type (du fabricant) SLEB-001T-P0.2

Vous vous trouvez sur la page de Contact serti, le numéro d'article est le suivant: SLEB-001T-P0.2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SLEB-001T-P0.2.

Assistance technique