Connecteur à sertir style sur carte

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SAN-002T-0.8A
SDN-21T-P1.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
AWG max. AWG (min.) Matériau des contacts Section (max.)
(mm²)
N° de pièce du fabricant Section min.
(mm²)
Courant nominal
(A)
Série (connecteurs) Type (du fabricant)

0.04 €

1 Disponible 3 jours 2430Laiton0.22SAN-002T-0.8A0.052SANSAN-002T-0.8A

0.05 €

1 3 jours 1822Bronze phosphoreux0.83SDN-21T-P1.50.337SDNSDN-21T-P1.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of Positions 1 Connector Type Douille Couleur Étain
Razccordement (composants) Sertissage Surface de contact de connecteur Étamé Connecteurs carte-fil
Produits industriels Non Température max.(°C) +85 Température min.(°C) -25
Tension nominale(V DC) 250|250 Nbre de rangées 1 Broches par rangée 1
Type de produit Contact serti Conforme RoHS Oui

Assistance technique