Connecteurs sur carte (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SCN-001T-P1.0

Référence pièce
SCN-001T-P1.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.04 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of Positions 1 Connector Type Douille Couleur Étain
Razccordement (composants) Sertissage Surface de contact de connecteur Étamé Connecteurs carte-fil
Matériau des contacts Bronze phosphoreux Section (max.)(mm²) 0.33 Produits industriels Non
N° de pièce du fabricant SCN-001T-P1.0 Température max.(°C) +85 Section min.(mm²) 0.08
Température min.(°C) -25 Courant nominal(A) 3 Tension nominale(V DC) 250|250
Nbre de rangées 1 Broches par rangée 1 Type de produit Contact serti
Conforme RoHS Oui Série (connecteurs) SCN Type (du fabricant) SCN-001T-P1.0

Vous vous trouvez sur la page de Connecteurs sur carte, le numéro d'article est le suivant: SCN-001T-P1.0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SCN-001T-P1.0.

Assistance technique