Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
934853311
Référence pièce
|
---|
934853311 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches (RJ) | Couleur | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Type de connecteur | Couleur de câble | Longueur de câble (m) | Codage | Indice IP | Matériau de chemise | N° de pièce du fabricant | Tension nominale (V AC) | Caractéristiques du câble de capteur/actionneur | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.20 € | 1 | Disponible | 39 jours | +90 | -40 | 3+PE | Noir | Fiche mâle M12, douille droite | Prise femelle M12, douille angle droit | Prise droite|Douille angle droit | Noir | 5 | S | IP65/67 | PVC | 934853311 | 600|600 | - | RST 4S-RKWT 4S-733/5 M SW |
Loading...
Allowable Current(A) | 16 | Type de filetage côté connexion | M12 | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale (câblage de capteur/actionneur)(mm²) | 1.50 | Type de produit | Câble de capteur/actionneur |
Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur, le numéro d'article est le suivant: 934853311.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 934853311.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques du câble de capteur/actionneur
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre de broches (RJ)
Couleur
Connexion côté A (capteurs / actionneurs)
Connexion côté B (capteurs / actionneurs)
Type de connecteur
Couleur de câble
Longueur de câble(m)
Codage
Indice IP
Matériau de chemise
N° de pièce du fabricant
Tension nominale(V AC)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
934853013 |
934853014 |
934853015 |
934853312 |
934853313 |
934853314 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches (RJ) | Couleur | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Type de connecteur | Couleur de câble | Longueur de câble (m) | Codage | Indice IP | Matériau de chemise | N° de pièce du fabricant | Tension nominale (V AC) | Caractéristiques du câble de capteur/actionneur | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.93 € | 1 | Disponible | 42 jours | +125 | -40 | 3+PE | Noir | Prise femelle M12, douille droite | Fiche mâle M12, douille droite | Fiche droite|Douille droite | Noir | 0.30 | T | IP65/IP67/IP69K | PUR | 934853013 | 50|60 | - | RST 4T-RKT 4T-723/0.3 M | |
52.03 € | 1 | Disponible | 40 jours | +125 | -40 | 3+PE | Noir | Prise femelle M12, douille droite | Fiche mâle M12, douille droite | Fiche droite|Douille droite | Noir | 0.60 | T | IP65/IP67/IP69K | PUR | 934853014 | 50|60 | - | RST 4T-RKT 4T-723/0.6 M | |
54.20 € | 1 | Disponible | 42 jours | +125 | -40 | 3+PE | Noir | Prise femelle M12, douille droite | Fiche mâle M12, douille droite | Fiche droite|Douille droite | Noir | 1 | T | IP65/IP67/IP69K | PUR | 934853015 | 50|60 | - | RST 4T-RKT 4T-723/1 M | |
77.17 € | 1 | Disponible | 40 jours | +90 | -40 | 3+PE | Noir | Fiche mâle M12, douille droite | Prise femelle M12, douille angle droit | Prise droite|Douille angle droit | Noir | 10 | S | IP65/67 | PVC | 934853312 | 600|600 | - | RST 4S-RKWT 4S-733/10 M SW | |
50.93 € | 1 | Disponible | 42 jours | +125 | -40 | 4 | Noir | Prise femelle M12, douille droite | Fiche mâle M12, douille droite | Fiche droite|Douille droite | - | 0.30 | T | IP65/IP67/IP69K | PUR | 934853313 | 50|60 | - | RST 4T-RKT 4T-723/0.3 M SW | |
52.03 € | 1 | Disponible | 42 jours | +125 | -40 | 4 | Noir | Prise femelle M12, douille droite | Fiche mâle M12, douille droite | Fiche droite|Douille droite | - | 0.60 | T | IP65/IP67/IP69K | PUR | 934853314 | 50|60 | - | RST 4T-RKT 4T-723/0.6 M SW |