Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
934850311
Référence pièce
|
---|
934850311 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Diamètre du câble (mm) | Température max. (°C) | Nombre de broches (RJ) | Type de filetage côté connexion | Couleur | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Type de connecteur | Longueur de câble (m) | Codage | Indice IP | Matériau de chemise | N° de pièce du fabricant | Tension nominale (V AC) | Caractéristiques du câble de capteur/actionneur | Type (type de fabricant) | Diamètre de câble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | - | +125 | 4 | M12 | Noir | Prise femelle M12, douille angle droit | Prise femelle, angle droit | 10 | T | IP65/IP67/IP69K | PUR | 934850311 | 50|60 | - | RKWT 4T-723/10 M SW | - |
Loading...
Température min.(°C) | -40 | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Câble, extrémité ouverte | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
---|---|---|---|---|---|
Couleur de câble | Noir | Section transversale (câblage de capteur/actionneur)(mm²) | 1.50 | Type de produit | Connecteur de capteur/actionneur (préfabriqué) |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de capteur / actionneur, le numéro d'article est le suivant: 934850311.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 934850311.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre du câble(mm)
Caractéristiques du câble de capteur/actionneur
Diamètre de câble
Allowable Current(A)
Température max.(°C)
Nombre de broches (RJ)
Type de filetage côté connexion
Couleur
Connexion côté A (capteurs / actionneurs)
Type de connecteur
Longueur de câble(m)
Codage
Indice IP
Matériau de chemise
N° de pièce du fabricant
Tension nominale(V AC)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
934849006 |
934849007 |
934849009 |
934851039 |
934851040 |
934851301 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | Diamètre du câble (mm) | Température max. (°C) | Nombre de broches (RJ) | Type de filetage côté connexion | Couleur | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Type de connecteur | Longueur de câble (m) | Codage | Indice IP | Matériau de chemise | N° de pièce du fabricant | Tension nominale (V AC) | Caractéristiques du câble de capteur/actionneur | Type (type de fabricant) | Diamètre de câble |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.43 € | 1 | Disponible | 39 jours | 16 | - | +125 | 3+PE | M12 | Noir | Prise femelle M12, douille angle droit | Prise femelle, angle droit | 5 | S | IP65/67 | PVC | 934849006 | 600|600 | - | RKT 4S-733/5 M | - | |
46.60 € | 1 | Disponible | 42 jours | 16 | - | +125 | 3+PE | M12 | Noir | Prise femelle M12, douille angle droit | Prise femelle, angle droit | 10 | S | IP65/67 | PVC | 934849007 | 600|600 | - | RKT 4S-733/10 M | - | |
28.93 € | 1 | Disponible | 39 jours | 16 | 7.40 | +125 | 4 | M12 | Bleu | Prise femelle M16, douille droite | Prise femelle, droite | 2 | T | IP65/IP67/IP69K | PUR | 934849009 | 50|60 | - | RKT 4T-723/2 M | - | |
38.57 € | 1 | Disponible | 39 jours | 16 | - | +125 | 3+PE | - | Bleu | Fiche mâle M12, douille droite | Fiche mâle, droite | 2 | - | IP65/IP67/IP69K | PUR | 934851039 | 600|600 | Blindage | RSTS 4S-700/2 M | 9.40 m | |
46.60 € | 1 | Disponible | 40 jours | 16 | - | +125 | 3+PE | - | Bleu | Fiche mâle M12, douille droite | Fiche mâle, droite | 5 | - | IP65/IP67/IP69K | PUR | 934851040 | 600|600 | Blindage | RSTS 4S-700/5 M | 9.40 m | |
28.93 € | 1 | Disponible | 42 jours | - | 7.40 | +125 | 3+PE | M12 | Noir | Fiche mâle M12, douille droite | Fiche mâle, droite | 2 | - | IP65/IP67/IP69K | PUR | 934851301 | - | - | RST 4S-703/2 M SW | - |